Menu Search

Rueda 75.0 mm 60.0 kg Vástago roscado Blanco

Esta rueda con vástago roscado tiene una cubierta de nylon blanco con carcasa de acero galvanizado.
Referencia de Essentra:

10283479

Número de pieza del fabricante:

497943

22 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 31 24,9855 €
32 - 159 11,8898 €
160 + 11,2974 €
Paquete estándar: 32

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

24,99 €

1 x 24,9855 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la rueda PA
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero
Color Blanco
Tipo de ruedecilla Rueda con vástago roscado y freno
Tipo de montaje Threaded Stem
Capacidad de carga 60.0 kg
Anchura de la rueda 28.0 mm
Diámetro de rueda 75.0 mm
Altura general 131.0 mm
Material completo de la carcasa de la ruedecilla Acero
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros