Menu Search

Rueda giratoria 100.0 mm (D) 27.0 mm (A)

Ideales para equipamiento médico, expositores, puntos de venta, mobiliario escolar, ordenadores y mobiliario de oficina.
Referencia de Essentra:

10276617

Número de pieza del fabricante:

494496

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 13 69,5299 €
14 - 69 33,1095 €
70 + 31,4593 €
Paquete estándar: 14

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

69,53 €

1 x 69,5299 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la rueda Plástico
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero
Color Gris
Tipo de ruedecilla Rueda con orificio de perno y freno
Tipo de montaje Orificio del perno
Capacidad de carga 80.0 kg
Anchura de la rueda 27.0 mm
Diámetro de rueda 100.0 mm
Altura general 216.0 mm
Material completo de la carcasa de la ruedecilla Acero
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros