10276600
494495
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 13 | 67,7019 € |
| 14 - 69 | 32,239 € |
| 70 + | 30,6322 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material de la rueda | Plástico |
|---|---|
| Material de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
| Color | Gris |
| Tipo de ruedecilla | Rueda con orificio para el perno |
| Tipo de montaje | Orificio del perno |
| Capacidad de carga | 80.0 kg |
| Capacidad de carga | 80.0 kg |
| Anchura de la rueda | 1.063 in |
| Anchura de la rueda | 27.0 mm |
| Diámetro de rueda | 100.0 mm |
| Diámetro de rueda | 3.937 in |
| Altura general | 203.0 mm |
| Altura general | 7.992 in |
| Material completo de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar