Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10276587
494493
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 27 | 30,2639 € |
| 28 - 139 | 14,418 € |
| 140 + | 13,6986 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material de la rueda | Plástico |
|---|---|
| Material de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
| Color | Gris |
| Tipo de ruedecilla | Rueda con orificio de perno y freno |
| Tipo de montaje | Orificio del perno |
| Capacidad de carga | 60.0 kg |
| Capacidad de carga | 60.0 kg |
| Anchura de la rueda | 0.866 in |
| Anchura de la rueda | 22.0 mm |
| Diámetro de rueda | 3.15 in |
| Diámetro de rueda | 80.0 mm |
| Altura general | 178.0 mm |
| Altura general | 7.008 in |
| Material completo de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar