10270318
491130
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 2 - 9 | 117,2741 € |
| 10 + | 111,4138 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material de la rueda | Hierro fundido |
|---|---|
| Material de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
| Color | Rojo |
| Tipo de ruedecilla | Rueda con plato giratorio y freno |
| Tipo de montaje | Espárrago roscado |
| Anchura de la rueda | 50.0 mm |
| Anchura de la rueda | 1.969 in |
| Diámetro de rueda | 200.0 mm |
| Diámetro de rueda | 7.874 in |
| Altura general | 9.567 in |
| Altura general | 243.0 mm |
| Material completo de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar