Menu Search

Rueda de plato fijo 150.0 mm 40.0 mm Negro

Rueda de plato fijo hecha de caucho con carcasa de acero zincado. Cubierta negra.
Referencia de Essentra:

10270011

Número de pieza del fabricante:

491097

12 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 5 37,492 €
6 - 29 17,8602 €
30 + 16,9641 €
Paquete estándar: 6

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

37,49 €

1 x 37,492 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero
Color Negro
Tipo de ruedecilla Rueda de plato fijo
Tipo de montaje Espárrago roscado
Capacidad de carga 150.0 kg
Anchura de la rueda 40.0 mm
Diámetro de rueda 150.0 mm
Altura general 184.0 mm
Material completo de la carcasa de la ruedecilla Acero
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros