Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10269206
491012
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 8 - 47 | 10,939 € |
| 48 - 239 | 5,2097 € |
| 240 + | 4,9479 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material de la rueda | PA |
|---|---|
| Material de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
| Color | Blanco |
| Tipo de ruedecilla | Rueda con plato giratorio |
| Tipo de montaje | Espárrago roscado |
| Capacidad de carga | 55.0 kg |
| Capacidad de carga | 55.0 kg |
| Anchura de la rueda | 18.0 mm |
| Anchura de la rueda | 0.709 in |
| Diámetro de rueda | 50.0 mm |
| Diámetro de rueda | 1.969 in |
| Altura general | 2.756 in |
| Altura general | 70.0 mm |
| Material completo de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar