Menu Search

Rueda de plato fijo 80.0 mm 22.0 mm Blanco

Rueda de nylon blanco con carcasa de acero zincado. Esta rueda de plato fijo se monta con tornillo.
Referencia de Essentra:

10269183

Número de pieza del fabricante:

491010

37 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
6 - 35 11,3697 €
36 - 179 5,4142 €
180 + 5,1444 €
Paquete estándar: 36

Solicitar en múltiplos de 6

Precio total:

68,22 €

6 x 11,3697 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la rueda Nylon
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero
Color Blanco
Tipo de ruedecilla Rueda de plato fijo
Tipo de montaje Espárrago roscado
Capacidad de carga 60.0 kg
Anchura de la rueda 22.0 mm
Diámetro de rueda 80.0 mm
Altura general 109.0 mm
Material completo de la carcasa de la ruedecilla Acero
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros