10209066
1337458
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 19 | 82,3717 € |
| 20 - 99 | 39,2342 € |
| 100 + | 37,2666 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material de la rueda | PA |
|---|---|
| Material de la carcasa de la ruedecilla | Acero inoxidable |
| Color | Azul |
| Tipo de ruedecilla | Rueda con plato giratorio |
| Tipo de montaje | Espárrago roscado |
| Capacidad de carga | 71.4 kg |
| Capacidad de carga | 71.4 kg |
| Anchura de la rueda | 28.0 mm |
| Anchura de la rueda | 1.102 in |
| Diámetro de rueda | 80.0 mm |
| Diámetro de rueda | 3.15 in |
| Altura general | 108.0 mm |
| Altura general | 4.252 in |
| Material completo de la carcasa de la ruedecilla | Acero inoxidable |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar