10208861
1337438
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 3 | 219,9668 € |
| 4 - 19 | 104,751 € |
| 20 + | 99,5083 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material de la rueda | PA |
|---|---|
| Material de la carcasa de la ruedecilla | Acero inoxidable |
| Color | Neumático de color marrón/rojo |
| Tipo de ruedecilla | Rueda con plato giratorio |
| Tipo de montaje | Espárrago roscado |
| Capacidad de carga | 611.8 kg |
| Capacidad de carga | 611.8 kg |
| Anchura de la rueda | 45.0 mm |
| Anchura de la rueda | 1.772 in |
| Diámetro de rueda | 150.0 mm |
| Diámetro de rueda | 5.906 in |
| Altura general | 195.0 mm |
| Altura general | 7.677 in |
| Material completo de la carcasa de la ruedecilla | Acero inoxidable |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar