Menu Search

Ruedas giratorias

En stock

Ofrecemos una amplia selección de ruedas giratorias que se adaptan a una gran variedad de aplicaciones, en varios sectores. Nuestras ruedas están disponibles en materiales como: poliamida, poliuretano, caucho y termoplástico. También hay una gran variedad de colores para elegir, como el rojo, el azul, el gris, el negro y el blanco, en una gama de tamaños y capacidades de carga que se adaptan a su propósito.

Código De La Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Color Material de la rueda Capacidad de carga Compra
0,7369 € - 1,6297 € 560 En stock
30.0 mm
Negro; Gris
PP
20.0 kg
6,8392 € - 15,1101 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
Negro
PP
15.0 kg
2,7069 € - 2,8496 € 82 En stock
75.0 mm
Blanco
PA
80.0 kg
0,5825 € - 0,6122 € 6025 En stock
50.0 mm
Blanco
PA
55.0 kg
1,0372 € - 1,0911 € 34 En stock
60.0 mm
Blanco
PA
60.0 kg
1,8271 € - 1,9239 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Blanco
PA
80.0 kg
2,6939 € - 2,8357 € 44 En stock
100.0 mm
Blanco
PA
90.0 kg
0,9808 € - 1,0333 € 160 En stock
60.0 mm
Negro
PP
40.8 kg
4,0337 € - 8,9159 € 48 En stock
80.0 mm
Negro
Acero
50.0 kg
73,8613 € - 163,2756 € Solicite el plazo de entrega aquí
150.0 mm
Rojo
Hierro fundido
458.9 kg
24,1432 € - 53,3746 € Solicite el plazo de entrega aquí
260.0 mm
Negro
Plástico
100.0 kg
51,9017 € - 114,742 € Solicite el plazo de entrega aquí
125.0 mm
Rojo
Hierro fundido
305.9 kg
8,9012 € - 9,375 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
Negro
Plástico
60.0 kg
2,5576 € - 2,6921 € 50 En stock
80.0 mm
Gris
Plástico
60.0 kg
3,4928 € - 3,6756 € 13 En stock
100.0 mm
Negro
Plástico
70.0 kg
1,9624 € - 2,0665 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Negro
PP
50.1 kg
44,5784 € - 98,5504 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rojo
Hierro fundido
229.4 kg
0,6037 € - 0,635 € 700 En stock
50.0 mm
Negro
PP
35.7 kg
139,874 € - 309,1854 € Solicite el plazo de entrega aquí
200.0 mm
Rojo
Hierro fundido
968.7 kg
2,2469 € - 2,3653 € 96 En stock
75.0 mm
Gris oscuro
Plástico
60.0 kg
  • de 3
Rueda 30.0 mm (D) 17.5 mm 20.0 kg PP Negro; Gris

10352007

Rango de precios
1,6297 € - 0,7369 €

Niveles de existencias
560 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Color
    Negro; Gris
  • Capacidad de carga
    20.0 kg
  • Diámetro de rueda
    30.0 mm
  • Anchura de la rueda
    17.5 mm
Rueda esférica Placa cuadrada 45.0 mm 15.0 kg PP Negro

10292280

Rango de precios
15,1101 € - 6,8392 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    15.0 kg
  • Diámetro de rueda
    45.0 mm
  • Anchura de la rueda
    28.0 mm
Rueda 75.0 mm (D) 23.0 mm 80.0 kg PA Blanco

10270417

Rango de precios
2,8496 € - 2,7069 €

Niveles de existencias
82 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Color
    Blanco
  • Capacidad de carga
    80.0 kg
  • Diámetro de rueda
    75.0 mm
  • Anchura de la rueda
    23.0 mm
Rueda 50.0 mm (D) 17.0 mm 55.0 kg PA Blanco

10270394

Rango de precios
0,6122 € - 0,5825 €

Niveles de existencias
6025 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Color
    Blanco
  • Capacidad de carga
    55.0 kg
  • Diámetro de rueda
    50.0 mm
  • Anchura de la rueda
    17.0 mm
Rueda 60.0 mm (D) 22.0 mm 60.0 kg PA Blanco

10270400

Rango de precios
1,0911 € - 1,0372 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Color
    Blanco
  • Capacidad de carga
    60.0 kg
  • Diámetro de rueda
    60.0 mm
  • Anchura de la rueda
    22.0 mm
Rueda 80.0 mm (D) 22.0 mm 80.0 kg PA Blanco

10270424

Rango de precios
1,9239 € - 1,8271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Color
    Blanco
  • Capacidad de carga
    80.0 kg
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    22.0 mm
Rueda 100.0 mm (D) 27.0 mm 90.0 kg PA Blanco

10270431

Rango de precios
2,8357 € - 2,6939 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Color
    Blanco
  • Capacidad de carga
    90.0 kg
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    27.0 mm
Rueda 60.0 mm (D) 21.5 mm 40.8 kg PP Negro

10209318

Rango de precios
1,0333 € - 0,9808 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    40.8 kg
  • Diámetro de rueda
    60.0 mm
  • Anchura de la rueda
    21.5 mm
Rueda 80.0 mm (D) 25.0 mm 50.0 kg Acero Negro

10270363

Rango de precios
8,9159 € - 4,0337 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Acero
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    50.0 kg
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    25.0 mm
Rueda 150.0 mm (D) 40.0 mm 458.9 kg Hierro fundido Rojo

10209165

Rango de precios
163,2756 € - 73,8613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Hierro fundido
  • Color
    Rojo
  • Capacidad de carga
    458.9 kg
  • Diámetro de rueda
    150.0 mm
  • Anchura de la rueda
    40.0 mm
Rueda 260.0 mm (D) 85.0 mm 100.0 kg Plástico Negro

10278147

Rango de precios
53,3746 € - 24,1432 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    100.0 kg
  • Diámetro de rueda
    260.0 mm
  • Anchura de la rueda
    85.0 mm
Rueda 125.0 mm (D) 30.0 mm 305.9 kg Hierro fundido Rojo

10209158

Rango de precios
114,742 € - 51,9017 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Hierro fundido
  • Color
    Rojo
  • Capacidad de carga
    305.9 kg
  • Diámetro de rueda
    125.0 mm
  • Anchura de la rueda
    30.0 mm
Rueda 60.0 mm (D) 20.0 mm 60.0 kg Plástico Negro

10270493

Rango de precios
9,375 € - 8,9012 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    60.0 kg
  • Diámetro de rueda
    60.0 mm
  • Anchura de la rueda
    20.0 mm
Rueda 80.0 mm (D) 22.0 mm 60.0 kg Plástico Gris

10270455

Rango de precios
2,6921 € - 2,5576 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Gris
  • Capacidad de carga
    60.0 kg
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    22.0 mm
Rueda 100.0 mm (D) 30.0 mm 70.0 kg Plástico Negro

10270486

Rango de precios
3,6756 € - 3,4928 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    70.0 kg
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    30.0 mm
Rueda 80.0 mm (D) 21.5 mm 50.1 kg PP Negro

10209325

Rango de precios
2,0665 € - 1,9624 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    50.1 kg
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    21.5 mm
Rueda 100.0 mm (D) 30.0 mm 229.4 kg Hierro fundido Rojo

10209141

Rango de precios
98,5504 € - 44,5784 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Hierro fundido
  • Color
    Rojo
  • Capacidad de carga
    229.4 kg
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    30.0 mm
Rueda 50.0 mm (D) 18.0 mm 35.7 kg PP Negro

10209301

Rango de precios
0,635 € - 0,6037 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    35.7 kg
  • Diámetro de rueda
    50.0 mm
  • Anchura de la rueda
    18.0 mm
Rueda 200.0 mm (D) 50.0 mm 968.7 kg Hierro fundido Rojo

10209189

Rango de precios
309,1854 € - 139,874 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Hierro fundido
  • Color
    Rojo
  • Capacidad de carga
    968.7 kg
  • Diámetro de rueda
    200.0 mm
  • Anchura de la rueda
    50.0 mm
Rueda 75.0 mm (D) 24.0 mm 60.0 kg Plástico Gris oscuro

10270523

Rango de precios
2,3653 € - 2,2469 €

Niveles de existencias
96 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Gris oscuro
  • Capacidad de carga
    60.0 kg
  • Diámetro de rueda
    75.0 mm
  • Anchura de la rueda
    24.0 mm