Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ofrecemos una amplia selección de ruedas giratorias que se adaptan a una gran variedad de aplicaciones, en varios sectores. Nuestras ruedas están disponibles en materiales como: poliamida, poliuretano, caucho y termoplástico. También hay una gran variedad de colores para elegir, como el rojo, el azul, el gris, el negro y el blanco, en una gama de tamaños y capacidades de carga que se adaptan a su propósito.
Código De La Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de rueda | Color | Material de la rueda | Capacidad de carga | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5983 € - 0,6287 € | 2898 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Blanco
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1,8765 € - 1,9759 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
Blanco
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 7,0239 € - 15,5181 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 2,78 € - 2,9266 € | 178 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
Blanco
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 6,964 € - 7,329 € | 40 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
Blanco
|
PA
|
122.0 kg
122.0 kg
|
||
| 1,0653 € - 1,1206 € | 1666 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Blanco
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,7666 € - 2,9123 € | 756 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Blanco
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 0,62 € - 0,6522 € | 700 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Negro
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
| 1,0073 € - 1,0612 € | 160 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Negro
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 75,8556 € - 167,684 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.906 in
150.0 mm
|
Rojo
|
Hierro fundido
|
458.9 kg
458.9 kg
|
||
| 9,1395 € - 20,2147 € | 41 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
Negro
|
Acero
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 53,303 € - 117,84 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.921 in
125.0 mm
|
Rojo
|
Hierro fundido
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
| 0,5425 € - 0,5702 € | 220 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Negro
|
PP
|
24.5 kg
24.5 kg
|
||
| 9,1415 € - 9,6281 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
Negro
|
Plástico
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,3075 € - 2,4292 € | 192 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Negro
|
Plástico
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 18,9877 € - 41,9739 € | 160 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
Negro
|
Plástico
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 1,5005 € - 1,5807 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
Negro
|
Plástico
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,9473 € - 3,102 € | 13 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Negro
|
Plástico
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 2,0154 € - 2,1223 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
Negro
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 1,3167 € - 1,3859 € | 255 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
Negro
|
Plástico
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar