Menu Search

Ruedas giratorias

En stock

Ofrecemos una amplia selección de ruedas giratorias que se adaptan a una gran variedad de aplicaciones, en varios sectores. Nuestras ruedas están disponibles en materiales como: poliamida, poliuretano, caucho y termoplástico. También hay una gran variedad de colores para elegir, como el rojo, el azul, el gris, el negro y el blanco, en una gama de tamaños y capacidades de carga que se adaptan a su propósito.

Código De La Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Color Material de la rueda Capacidad de carga Compra
7,0239 € - 15,5181 € 120 En stock
45.0 mm
Negro
PP
15.0 kg
7,0239 € - 15,5181 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
Negro
PP
15.0 kg
2,78 € - 2,9266 € 178 En stock
75.0 mm
Blanco
PA
80.0 kg
0,62 € - 0,6522 € 700 En stock
50.0 mm
Negro
PP
35.7 kg
2,7666 € - 2,9123 € 756 En stock
100.0 mm
Blanco
PA
90.0 kg
1,8765 € - 1,9759 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Blanco
PA
80.0 kg
1,0653 € - 1,1206 € 1666 En stock
60.0 mm
Blanco
PA
60.0 kg
0,5983 € - 0,6287 € 3178 En stock
50.0 mm
Blanco
PA
55.0 kg
6,964 € - 7,329 € 40 En stock
125.0 mm
Blanco
PA
122.0 kg
0,5425 € - 0,5702 € 220 En stock
40.0 mm
Negro
PP
24.5 kg
2,0154 € - 2,1223 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Negro
PP
50.1 kg
1,0073 € - 1,0612 € 160 En stock
60.0 mm
Negro
PP
40.8 kg
9,1415 € - 9,6281 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
Negro
Plástico
60.0 kg
2,3075 € - 2,4292 € 240 En stock
80.0 mm
Negro
Plástico
50.0 kg
35,5742 € - 78,627 € 15 En stock
80.0 mm
Rojo
Hierro fundido
163.1 kg
53,303 € - 117,84 € Solicite el plazo de entrega aquí
125.0 mm
Rojo
Hierro fundido
305.9 kg
1,3167 € - 1,3859 € 255 En stock
63.0 mm
Negro
Plástico
60.0 kg
6,9752 € - 7,3398 € 120 En stock
100.0 mm
Gris
Plástico
80.0 kg
96,8425 € - 214,069 € Solicite el plazo de entrega aquí
175.0 mm
Rojo
Hierro fundido
662.8 kg
0,7522 € - 0,7913 € 658 En stock
50.0 mm
Negro
Plástico
40.0 kg
  • de 3
Rueda giratoria 45.0 mm (D) 28.0 mm (A)

10292297

Rango de precios
15,5181 € - 7,0239 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    15.0 kg
  • Diámetro de rueda
    45.0 mm
  • Anchura de la rueda
    28.0 mm
Rueda esférica Placa cuadrada 45.0 mm 15.0 kg PP Negro

10292280

Rango de precios
15,5181 € - 7,0239 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    15.0 kg
  • Diámetro de rueda
    45.0 mm
  • Anchura de la rueda
    28.0 mm
Rueda 75.0 mm (D) 23.0 mm 80.0 kg PA Blanco

10270417

Rango de precios
2,9266 € - 2,78 €

Niveles de existencias
178 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Color
    Blanco
  • Capacidad de carga
    80.0 kg
  • Diámetro de rueda
    75.0 mm
  • Anchura de la rueda
    23.0 mm
Rueda 50.0 mm (D) 18.0 mm 35.7 kg PP Negro

10209301

Rango de precios
0,6522 € - 0,62 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    35.7 kg
  • Diámetro de rueda
    50.0 mm
  • Anchura de la rueda
    18.0 mm
Rueda 100.0 mm (D) 27.0 mm 90.0 kg PA Blanco

10270431

Rango de precios
2,9123 € - 2,7666 €

Niveles de existencias
756 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Color
    Blanco
  • Capacidad de carga
    90.0 kg
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    27.0 mm
Rueda 80.0 mm (D) 22.0 mm 80.0 kg PA Blanco

10270424

Rango de precios
1,9759 € - 1,8765 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Color
    Blanco
  • Capacidad de carga
    80.0 kg
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    22.0 mm
Rueda 60.0 mm (D) 22.0 mm 60.0 kg PA Blanco

10270400

Rango de precios
1,1206 € - 1,0653 €

Niveles de existencias
1666 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Color
    Blanco
  • Capacidad de carga
    60.0 kg
  • Diámetro de rueda
    60.0 mm
  • Anchura de la rueda
    22.0 mm
Rueda 50.0 mm (D) 17.0 mm 55.0 kg PA Blanco

10270394

Rango de precios
0,6287 € - 0,5983 €

Niveles de existencias
3178 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Color
    Blanco
  • Capacidad de carga
    55.0 kg
  • Diámetro de rueda
    50.0 mm
  • Anchura de la rueda
    17.0 mm
Rueda 125.0 mm (D) 27.0 mm 122.0 kg PA Blanco

10209288

Rango de precios
7,329 € - 6,964 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Color
    Blanco
  • Capacidad de carga
    122.0 kg
  • Diámetro de rueda
    125.0 mm
  • Anchura de la rueda
    27.0 mm
Rueda 40.0 mm (D) 17.0 mm 24.5 kg PP Negro

10209295

Rango de precios
0,5702 € - 0,5425 €

Niveles de existencias
220 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    24.5 kg
  • Diámetro de rueda
    40.0 mm
  • Anchura de la rueda
    17.0 mm
Rueda 80.0 mm (D) 21.5 mm 50.1 kg PP Negro

10209325

Rango de precios
2,1223 € - 2,0154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    50.1 kg
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    21.5 mm
Rueda 60.0 mm (D) 21.5 mm 40.8 kg PP Negro

10209318

Rango de precios
1,0612 € - 1,0073 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polipropileno
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    40.8 kg
  • Diámetro de rueda
    60.0 mm
  • Anchura de la rueda
    21.5 mm
Rueda 60.0 mm (D) 20.0 mm 60.0 kg Plástico Negro

10270493

Rango de precios
9,6281 € - 9,1415 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    60.0 kg
  • Diámetro de rueda
    60.0 mm
  • Anchura de la rueda
    20.0 mm
Rueda 80.0 mm (D) 25.0 mm 50.0 kg Plástico Negro

10270479

Rango de precios
2,4292 € - 2,3075 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    50.0 kg
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    25.0 mm
Rueda 80.0 mm (D) 25.0 mm 163.1 kg Hierro fundido Rojo

10209134

Rango de precios
78,627 € - 35,5742 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Hierro fundido
  • Color
    Rojo
  • Capacidad de carga
    163.1 kg
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    25.0 mm
Rueda 125.0 mm (D) 30.0 mm 305.9 kg Hierro fundido Rojo

10209158

Rango de precios
117,84 € - 53,303 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Hierro fundido
  • Color
    Rojo
  • Capacidad de carga
    305.9 kg
  • Diámetro de rueda
    125.0 mm
  • Anchura de la rueda
    30.0 mm
Rueda 63.0 mm (D) 22.0 mm 60.0 kg Plástico Negro

10270516

Rango de precios
1,3859 € - 1,3167 €

Niveles de existencias
255 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    60.0 kg
  • Diámetro de rueda
    63.0 mm
  • Anchura de la rueda
    22.0 mm
Rueda 100.0 mm (D) 28.0 mm 80.0 kg Plástico Gris

10270462

Rango de precios
7,3398 € - 6,9752 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Gris
  • Capacidad de carga
    80.0 kg
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    28.0 mm
Rueda 175.0 mm (D) 40.0 mm 662.8 kg Hierro fundido Rojo

10209172

Rango de precios
214,069 € - 96,8425 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Hierro fundido
  • Color
    Rojo
  • Capacidad de carga
    662.8 kg
  • Diámetro de rueda
    175.0 mm
  • Anchura de la rueda
    40.0 mm
Rueda 50.0 mm (D) 19.0 mm 40.0 kg Plástico Negro

10270509

Rango de precios
0,7913 € - 0,7522 €

Niveles de existencias
658 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    40.0 kg
  • Diámetro de rueda
    50.0 mm
  • Anchura de la rueda
    19.0 mm