Menu Search

Ruedas giratorias

En stock

Ofrecemos una amplia selección de ruedas giratorias que se adaptan a una gran variedad de aplicaciones, en varios sectores. Nuestras ruedas están disponibles en materiales como: poliamida, poliuretano, caucho y termoplástico. También hay una gran variedad de colores para elegir, como el rojo, el azul, el gris, el negro y el blanco, en una gama de tamaños y capacidades de carga que se adaptan a su propósito.

Código De La Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Color Material de la rueda Capacidad de carga Compra
2,3075 € - 2,4292 € 240 En stock
80.0 mm
Negro
Plástico
50.0 kg
1,3167 € - 1,3859 € 255 En stock
63.0 mm
Negro
Plástico
60.0 kg
6,9752 € - 7,3398 € 120 En stock
100.0 mm
Gris
Plástico
80.0 kg
75,8556 € - 167,684 € Solicite el plazo de entrega aquí
150.0 mm
Rojo
Hierro fundido
458.9 kg
9,1415 € - 9,6281 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
Negro
Plástico
60.0 kg
53,303 € - 117,84 € Solicite el plazo de entrega aquí
125.0 mm
Rojo
Hierro fundido
305.9 kg
143,6506 € - 317,5334 € Solicite el plazo de entrega aquí
200.0 mm
Rojo
Hierro fundido
968.7 kg
4,1426 € - 9,1566 € 48 En stock
80.0 mm
Negro
Acero
50.0 kg
2,6266 € - 2,7648 € 50 En stock
80.0 mm
Gris
Plástico
60.0 kg
3,5871 € - 3,7749 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Negro
Plástico
70.0 kg
24,7951 € - 54,8157 € Solicite el plazo de entrega aquí
260.0 mm
Negro
Plástico
100.0 kg
45,782 € - 101,2113 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rojo
Hierro fundido
229.4 kg
9,1395 € - 20,2147 € 41 En stock
125.0 mm
Negro
Acero
110.0 kg
18,9877 € - 41,9739 € 160 En stock
200.0 mm
Negro
Plástico
100.0 kg
1,5005 € - 1,5807 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Negro
Plástico
60.0 kg
1,0653 € - 1,1206 € 1666 En stock
60.0 mm
Blanco
PA
60.0 kg
0,5983 € - 0,6287 € 3090 En stock
50.0 mm
Blanco
PA
55.0 kg
2,78 € - 2,9266 € 178 En stock
75.0 mm
Blanco
PA
80.0 kg
35,5742 € - 78,627 € 15 En stock
80.0 mm
Rojo
Hierro fundido
163.1 kg
96,8425 € - 214,069 € Solicite el plazo de entrega aquí
175.0 mm
Rojo
Hierro fundido
662.8 kg
  • de 3
Rueda 80.0 mm (D) 25.0 mm 50.0 kg Plástico Negro

10270479

Rango de precios
2,4292 € - 2,3075 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    50.0 kg
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    25.0 mm
Rueda 63.0 mm (D) 22.0 mm 60.0 kg Plástico Negro

10270516

Rango de precios
1,3859 € - 1,3167 €

Niveles de existencias
255 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    60.0 kg
  • Diámetro de rueda
    63.0 mm
  • Anchura de la rueda
    22.0 mm
Rueda 100.0 mm (D) 28.0 mm 80.0 kg Plástico Gris

10270462

Rango de precios
7,3398 € - 6,9752 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Gris
  • Capacidad de carga
    80.0 kg
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    28.0 mm
Rueda 150.0 mm (D) 40.0 mm 458.9 kg Hierro fundido Rojo

10209165

Rango de precios
167,684 € - 75,8556 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Hierro fundido
  • Color
    Rojo
  • Capacidad de carga
    458.9 kg
  • Diámetro de rueda
    150.0 mm
  • Anchura de la rueda
    40.0 mm
Rueda 60.0 mm (D) 20.0 mm 60.0 kg Plástico Negro

10270493

Rango de precios
9,6281 € - 9,1415 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    60.0 kg
  • Diámetro de rueda
    60.0 mm
  • Anchura de la rueda
    20.0 mm
Rueda 125.0 mm (D) 30.0 mm 305.9 kg Hierro fundido Rojo

10209158

Rango de precios
117,84 € - 53,303 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Hierro fundido
  • Color
    Rojo
  • Capacidad de carga
    305.9 kg
  • Diámetro de rueda
    125.0 mm
  • Anchura de la rueda
    30.0 mm
Rueda 200.0 mm (D) 50.0 mm 968.7 kg Hierro fundido Rojo

10209189

Rango de precios
317,5334 € - 143,6506 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Hierro fundido
  • Color
    Rojo
  • Capacidad de carga
    968.7 kg
  • Diámetro de rueda
    200.0 mm
  • Anchura de la rueda
    50.0 mm
Rueda 80.0 mm (D) 25.0 mm 50.0 kg Acero Negro

10270363

Rango de precios
9,1566 € - 4,1426 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Acero
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    50.0 kg
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    25.0 mm
Rueda 80.0 mm (D) 22.0 mm 60.0 kg Plástico Gris

10270455

Rango de precios
2,7648 € - 2,6266 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Gris
  • Capacidad de carga
    60.0 kg
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    22.0 mm
Rueda 100.0 mm (D) 30.0 mm 70.0 kg Plástico Negro

10270486

Rango de precios
3,7749 € - 3,5871 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    70.0 kg
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    30.0 mm
Rueda 260.0 mm (D) 85.0 mm 100.0 kg Plástico Negro

10278147

Rango de precios
54,8157 € - 24,7951 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    100.0 kg
  • Diámetro de rueda
    260.0 mm
  • Anchura de la rueda
    85.0 mm
Rueda 100.0 mm (D) 30.0 mm 229.4 kg Hierro fundido Rojo

10209141

Rango de precios
101,2113 € - 45,782 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Hierro fundido
  • Color
    Rojo
  • Capacidad de carga
    229.4 kg
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    30.0 mm
Rueda 125.0 mm (D) 37.5 mm 110.0 kg Acero Negro

10270387

Rango de precios
20,2147 € - 9,1395 €

Niveles de existencias
41 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Acero
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    110.0 kg
  • Diámetro de rueda
    125.0 mm
  • Anchura de la rueda
    37.5 mm
Rueda 200.0 mm (D) 50.0 mm 100.0 kg Plástico Negro

10278130

Rango de precios
41,9739 € - 18,9877 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    100.0 kg
  • Diámetro de rueda
    200.0 mm
  • Anchura de la rueda
    50.0 mm
Rueda 80.0 mm (D) 22.0 mm 60.0 kg Plástico Negro

10270530

Rango de precios
1,5807 € - 1,5005 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Plástico
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    60.0 kg
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    22.0 mm
Rueda 60.0 mm (D) 22.0 mm 60.0 kg PA Blanco

10270400

Rango de precios
1,1206 € - 1,0653 €

Niveles de existencias
1666 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Color
    Blanco
  • Capacidad de carga
    60.0 kg
  • Diámetro de rueda
    60.0 mm
  • Anchura de la rueda
    22.0 mm
Rueda 50.0 mm (D) 17.0 mm 55.0 kg PA Blanco

10270394

Rango de precios
0,6287 € - 0,5983 €

Niveles de existencias
3090 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Color
    Blanco
  • Capacidad de carga
    55.0 kg
  • Diámetro de rueda
    50.0 mm
  • Anchura de la rueda
    17.0 mm
Rueda 75.0 mm (D) 23.0 mm 80.0 kg PA Blanco

10270417

Rango de precios
2,9266 € - 2,78 €

Niveles de existencias
178 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Color
    Blanco
  • Capacidad de carga
    80.0 kg
  • Diámetro de rueda
    75.0 mm
  • Anchura de la rueda
    23.0 mm
Rueda 80.0 mm (D) 25.0 mm 163.1 kg Hierro fundido Rojo

10209134

Rango de precios
78,627 € - 35,5742 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Hierro fundido
  • Color
    Rojo
  • Capacidad de carga
    163.1 kg
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    25.0 mm
Rueda 175.0 mm (D) 40.0 mm 662.8 kg Hierro fundido Rojo

10209172

Rango de precios
214,069 € - 96,8425 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Hierro fundido
  • Color
    Rojo
  • Capacidad de carga
    662.8 kg
  • Diámetro de rueda
    175.0 mm
  • Anchura de la rueda
    40.0 mm