Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ofrecemos una amplia selección de ruedas giratorias que se adaptan a una gran variedad de aplicaciones, en varios sectores. Nuestras ruedas están disponibles en materiales como: poliamida, poliuretano, caucho y termoplástico. También hay una gran variedad de colores para elegir, como el rojo, el azul, el gris, el negro y el blanco, en una gama de tamaños y capacidades de carga que se adaptan a su propósito.
Código De La Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de rueda | Color | Material de la rueda | Capacidad de carga | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7369 € - 1,6297 € | 560 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Negro; Gris
|
PP
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
| 0,5825 € - 0,6122 € | 6025 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Blanco
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1,0372 € - 1,0911 € | 34 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Blanco
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 44,5784 € - 98,5504 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
Rojo
|
Hierro fundido
|
229.4 kg
229.4 kg
|
||
| 1,9624 € - 2,0665 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
Negro
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 0,9808 € - 1,0333 € | 160 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Negro
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 6,781 € - 7,1363 € | 40 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
Blanco
|
PA
|
122.0 kg
122.0 kg
|
||
| 0,5283 € - 0,5552 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
Negro
|
PP
|
24.5 kg
24.5 kg
|
||
| 0,6037 € - 0,635 € | 700 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Negro
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
| 2,6939 € - 2,8357 € | 44 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Blanco
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 1,8271 € - 1,9239 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
Blanco
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 6,8392 € - 15,1101 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 2,7069 € - 2,8496 € | 82 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
Blanco
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 139,874 € - 309,1854 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.874 in
200.0 mm
|
Rojo
|
Hierro fundido
|
968.7 kg
968.7 kg
|
||
| 4,0337 € - 8,9159 € | 48 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Negro
|
Acero
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 2,5576 € - 2,6921 € | 50 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Gris
|
Plástico
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3,4928 € - 3,6756 € | 13 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Negro
|
Plástico
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 51,9017 € - 114,742 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.921 in
125.0 mm
|
Rojo
|
Hierro fundido
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
| 8,9012 € - 9,375 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
Negro
|
Plástico
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,2469 € - 2,3653 € | 240 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Negro
|
Plástico
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar