10192702
1220373
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 9,7302 € |
| 50 - 249 | 4,6325 € |
| 250 + | 4,4022 € |
| Diámetro de la bola | 1.378 in |
|---|---|
| Diámetro de la bola | 35.0 mm |
| Máxima capacidad de carga | 15.0 kg |
| Máxima capacidad de carga | 15.0 kg |
| Tipo | Pieza montada |
| Color | Rojo |
| Tipo de ajuste | Sin rosca |
| Orientación | Right Hand |
| Código de material | 7318190090 |
| Capacidad de carga | 15.0 kg |
| Capacidad de carga | 15.0 kg |
| Material de la rueda | PP |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar