Menu Search

Rueda flotante 50.0 mm 20.0 kg Mano derecha PP Negro

Rueda flotante totalmente montada hecha de PU.
Referencia de Essentra:

10192597

Número de pieza del fabricante:

1220361

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 36,3347 €
20 - 99 17,2999 €
100 + 16,4373 €
Paquete estándar: 20

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

36,33 €

1 x 36,3347 €

Añadir muestra +

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la bola 50.0 mm
Máxima capacidad de carga 20.0 kg
Tipo Conjunto completo
Color Negro
Orientación Right Hand
Código de material 7326909890
Capacidad de carga 20.0 kg
Material de la rueda PP

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros