Menu Search

Ruedas de alta temperatura

En stock

Las ruedas de alta temperatura son ideales para equipos como los carros de los hornos de panadería, así como en aplicaciones en las que se esperan altas temperaturas, como los equipos de los hornos industriales y los autoclaves. Además de otras aplicaciones que necesitan resistencia a altas temperaturas. Nuestra gama cuenta con ruedas con orificio para perno y con plato fijo o giratorio. Están disponibles en varios materiales y colores, como el termoplástico, el acero inoxidable y el caucho. Hay disponibles diferentes tamaños y capacidades de carga.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
35 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Tipo de ruedecilla Material de la rueda Capacidad de carga Compra
31,9815 € - 70,6992 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rueda con plato giratorio
Termoplástico
26,3268 € - 58,195 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Rueda con plato giratorio
Termoplástico
23,1338 € - 51,1395 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Rueda de plato fijo
Fenólico
100.0 kg
26,9654 € - 59,5958 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rueda de plato fijo
Fenólico
150.0 kg
39,1503 € - 86,5303 € 8 En stock
100.0 mm
Rueda con plato giratorio
Plástico
150.0 kg
34,7522 € - 76,8277 € 12 En stock
80.0 mm
Plato fijo
Fenólico
100.0 kg
47,9877 € - 106,0591 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rueda de plato fijo
Goma
150.00 N
42,3227 € - 93,5549 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Rueda de plato fijo
Goma
100.0 N
27,913 € - 61,697 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Rueda con orificio para el perno
Fenólico
100.0 kg
45,1964 € - 99,8997 € 6 En stock
100.0 mm
Rueda con orificio para el perno
Fenólico
120.0 kg
33,5677 € - 74,2012 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Rueda de plato fijo
Polímero termoplástico
100.0 N
39,0679 € - 86,3758 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
Rueda de plato fijo
PA
15.0 kg
26,265 € - 58,0508 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rueda de plato fijo
Termoplástico
152.9 kg
21,2077 € - 46,8856 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Rueda de plato fijo
Termoplástico
101.8 kg
40,5717 € - 89,6718 € 21 En stock
80.0 mm
Rueda con orificio para el perno
Fenólico
100.0 kg
32,4347 € - 71,688 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rueda con orificio para el perno
Fenólico
120.0 kg
55,3419 € - 122,3331 € 40 En stock
80.0 mm
Rueda con orificio para el perno
Fenólico
100.0 kg
60,5949 € - 133,9515 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rueda con orificio para el perno
Fenólico
120.0 kg
38,0585 € - 84,1407 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rueda con orificio para el perno
Fenólico
120.0 kg
32,8055 € - 72,5223 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Rueda con orificio para el perno
Fenólico
100.0 kg
  • de 2
Rueda 100.0 mm 152.9 kg Atornillado 100.0 mm Negro

10209004

Rango de precios
70,6992 € - 31,9815 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    50.0 mm
  • Altura general
    127.0 mm
  • Material de la rueda
    Termoplástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
Rueda 80.0 mm 101.8 kg Atornillado 100.0 mm Negro

10208984

Rango de precios
58,195 € - 26,3268 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    45.0 mm
  • Altura general
    108.0 mm
  • Material de la rueda
    Termoplástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
Rueda de plato fijo 80.0 mm 35.0 mm Negro

10277454

Rango de precios
51,1395 € - 23,1338 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    35.0 mm
  • Altura general
    108.0 mm
  • Capacidad de carga
    100.0 kg
  • Material de la rueda
    Fenólico
Rueda de plato fijo 100.0 mm 35.0 mm Negro

10277461

Rango de precios
59,5958 € - 26,9654 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    35.0 mm
  • Altura general
    127.0 mm
  • Capacidad de carga
    150.0 kg
  • Material de la rueda
    Fenólico
Rueda de plato fijo 100.0 mm 35.0 mm Negro

10277560

Rango de precios
86,5303 € - 39,1503 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    35.0 mm
  • Altura general
    127.0 mm
  • Capacidad de carga
    150.0 kg
  • Material de la rueda
    Plástico
Rueda de plato fijo 80.0 mm 35.0 mm Negro

10277553

Rango de precios
76,8277 € - 34,7522 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    35.0 mm
  • Altura general
    108.0 mm
  • Capacidad de carga
    100.0 kg
  • Material de la rueda
    Fenólico
Rueda 100.0 mm 150.00 N Atornillado Blanco

10209042

Rango de precios
106,0591 € - 47,9877 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    35.0 mm
  • Altura general
    127.0 mm
  • Capacidad de carga
    150.00 N
  • Material de la rueda
    Goma
Rueda 80.0 mm 100.0 N Atornillado Blanco

10209028

Rango de precios
93,5549 € - 42,3227 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    35.0 mm
  • Altura general
    108.0 mm
  • Capacidad de carga
    100.0 N
  • Material de la rueda
    Goma
Rueda 80.0 mm 100.0 kg Orificio del perno Negro

10277416

Rango de precios
61,697 € - 27,913 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    35.0 mm
  • Altura general
    108.0 mm
  • Capacidad de carga
    100.0 kg
  • Material de la rueda
    Fenólico
Rueda 100.0 mm 120.0 kg Orificio del perno Negro

10277522

Rango de precios
99,8997 € - 45,1964 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    35.0 mm
  • Altura general
    127.0 mm
  • Capacidad de carga
    120.0 kg
  • Material de la rueda
    Fenólico
Rueda de plato fijo 80.0 mm 35.0 mm Blanco

10209035

Rango de precios
74,2012 € - 33,5677 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    35.0 mm
  • Altura general
    108.0 mm
  • Capacidad de carga
    100.0 N
  • Material de la rueda
    Polímero termoplástico
Rueda de plato fijo 35.0 mm Negro

10209059

Rango de precios
86,3758 € - 39,0679 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de rueda
    35.0 mm
  • Altura general
    127.0 mm
  • Capacidad de carga
    15.0 kg
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
Rueda de plato fijo 100.0 mm 50.0 mm Negro

10209011

Rango de precios
58,0508 € - 26,265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    50.0 mm
  • Altura general
    127.0 mm
  • Capacidad de carga
    152.9 kg
  • Material de la rueda
    Termoplástico
Rueda de plato fijo 80.0 mm 45.0 mm Negro

10208991

Rango de precios
46,8856 € - 21,2077 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    45.0 mm
  • Altura general
    108.0 mm
  • Capacidad de carga
    101.8 kg
  • Material de la rueda
    Termoplástico
Rueda 80.0 mm 100.0 kg Orificio del perno Negro

10277515

Rango de precios
89,6718 € - 40,5717 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    35.0 mm
  • Altura general
    108.0 mm
  • Capacidad de carga
    100.0 kg
  • Material de la rueda
    Fenólico
Rueda 100.0 mm 120.0 kg Orificio del perno Negro

10277423

Rango de precios
71,688 € - 32,4347 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    35.0 mm
  • Altura general
    127.0 mm
  • Capacidad de carga
    120.0 kg
  • Material de la rueda
    Fenólico
Rueda 80.0 mm 100.0 kg Orificio del perno Negro

10277539

Rango de precios
122,3331 € - 55,3419 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    35.0 mm
  • Altura general
    108.0 mm
  • Capacidad de carga
    100.0 kg
  • Material de la rueda
    Fenólico
Rueda 100.0 mm 120.0 kg Orificio del perno Negro

10277546

Rango de precios
133,9515 € - 60,5949 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    35.0 mm
  • Altura general
    127.0 mm
  • Capacidad de carga
    120.0 kg
  • Material de la rueda
    Fenólico
Rueda 100.0 mm 120.0 kg Orificio del perno Negro

10277447

Rango de precios
84,1407 € - 38,0585 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    35.0 mm
  • Altura general
    127.0 mm
  • Capacidad de carga
    120.0 kg
  • Material de la rueda
    Fenólico
Rueda 80.0 mm 100.0 kg Orificio del perno Negro

10277430

Rango de precios
72,5223 € - 32,8055 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    35.0 mm
  • Altura general
    108.0 mm
  • Capacidad de carga
    100.0 kg
  • Material de la rueda
    Fenólico