Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las ruedas de alta temperatura son ideales para equipos como los carros de los hornos de panadería, así como en aplicaciones en las que se esperan altas temperaturas, como los equipos de los hornos industriales y los autoclaves. Además de otras aplicaciones que necesitan resistencia a altas temperaturas. Nuestra gama cuenta con ruedas con orificio para perno y con plato fijo o giratorio. Están disponibles en varios materiales y colores, como el termoplástico, el acero inoxidable y el caucho. Hay disponibles diferentes tamaños y capacidades de carga.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de rueda | Tipo de ruedecilla | Material de la rueda | Capacidad de carga | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,3104 € - 73,6236 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con orificio para el perno
|
Fenólico
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 41,6671 € - 92,0929 € | 21 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con orificio para el perno
|
Fenólico
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 40,2074 € - 88,8666 € | 8 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
Plástico
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 26,9742 € - 59,6182 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda de plato fijo
|
Termoplástico
|
152.9 kg
152.9 kg
|
||
| 46,4167 € - 102,597 € | 6 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con orificio para el perno
|
Fenólico
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 43,4654 € - 96,0809 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda de plato fijo
|
Goma
|
100.0 N
100.0 N
|
||
| 35,6905 € - 78,902 € | 12 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Plato fijo
|
Fenólico
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 49,2834 € - 108,9227 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda de plato fijo
|
Goma
|
150.00 N
150.00 N
|
||
| 27,0376 € - 59,7663 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
Termoplástico
|
|
||
| 33,6912 € - 74,4804 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con orificio para el perno
|
Fenólico
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 56,8361 € - 125,6361 € | 40 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con orificio para el perno
|
Fenólico
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 39,0861 € - 86,4125 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con orificio para el perno
|
Fenólico
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 28,0531 € - 61,9982 € | 6 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
Fenólico
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 38,2187 € - 84,4661 € | 27 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
Fenólico
|
|
||
| 4,6988 € - 10,3855 € | 165 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
Plástico
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 107,2302 € - 237,0341 € | 32 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con plato giratorio y freno
|
Fenólico
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 54,858 € - 121,2885 € | 14 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
Fenólico
|
|
||
| 54,1916 € - 119,7758 € | 28 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
Fenólico
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 4,9069 € - 10,8465 € | 56 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda con plato giratorio y freno
|
Plástico
|
|
||
| 43,9414 € - 97,1281 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
Fenólico
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar