Menu Search

Ruedas de alta temperatura

En stock

Las ruedas de alta temperatura son ideales para equipos como los carros de los hornos de panadería, así como en aplicaciones en las que se esperan altas temperaturas, como los equipos de los hornos industriales y los autoclaves. Además de otras aplicaciones que necesitan resistencia a altas temperaturas. Nuestra gama cuenta con ruedas con orificio para perno y con plato fijo o giratorio. Están disponibles en varios materiales y colores, como el termoplástico, el acero inoxidable y el caucho. Hay disponibles diferentes tamaños y capacidades de carga.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
35 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Tipo de ruedecilla Material de la rueda Capacidad de carga Compra
39,0861 € - 86,4125 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rueda con orificio para el perno
Fenólico
120.0 kg
33,6912 € - 74,4804 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Rueda con orificio para el perno
Fenólico
100.0 kg
62,231 € - 137,5682 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rueda con orificio para el perno
Fenólico
120.0 kg
56,8361 € - 125,6361 € 40 En stock
80.0 mm
Rueda con orificio para el perno
Fenólico
100.0 kg
38,2187 € - 84,4661 € 27 En stock
100.0 mm
Rueda con plato giratorio
Fenólico
80,8273 € - 178,6747 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rueda con plato giratorio
Fenólico
150.0 kg
2,7661 € - 6,1152 € 342 En stock
50.0 mm
Rueda con plato giratorio
Plástico
35.0 kg
6,1565 € - 13,6034 € 13 En stock
60.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
Plástico
28,6667 € - 63,3628 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Rueda con orificio para el perno
Fenólico
100.0 kg
107,2302 € - 237,0341 € 32 En stock
100.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
Fenólico
150.0 kg
54,858 € - 121,2885 € 14 En stock
80.0 mm
Rueda con plato giratorio
Fenólico
28,0531 € - 61,9982 € 6 En stock
80.0 mm
Rueda con plato giratorio
Fenólico
100.0 kg
4,6988 € - 10,3855 € 165 En stock
80.0 mm
Rueda con plato giratorio
Plástico
50.0 kg
59,1316 € - 130,7136 € 34 En stock
80.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
Fenólico
100.0 kg
54,1916 € - 119,7758 € 28 En stock
100.0 mm
Rueda con plato giratorio
Fenólico
150.0 kg
3,3916 € - 7,4972 € 80 En stock
60.0 mm
Rueda con plato giratorio
Plástico
40.0 kg
7,0556 € - 15,571 € 103 En stock
80.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
Plástico
43,9414 € - 97,1281 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Rueda con plato giratorio
Fenólico
100.0 kg
10277577 2,933 € - 6,4834 € 264 En stock
40.0 mm
Rueda con plato giratorio
Plástico
25.0 kg
4,9069 € - 10,8465 € 56 En stock
50.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
Plástico
  • de 2
Rueda 100.0 mm 120.0 kg Orificio del perno Negro

10277447

Rango de precios
86,4125 € - 39,0861 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    35.0 mm
  • Altura general
    127.0 mm
  • Capacidad de carga
    120.0 kg
  • Material de la rueda
    Fenólico
Rueda 80.0 mm 100.0 kg Orificio del perno Negro

10277430

Rango de precios
74,4804 € - 33,6912 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    35.0 mm
  • Altura general
    108.0 mm
  • Capacidad de carga
    100.0 kg
  • Material de la rueda
    Fenólico
Rueda 100.0 mm 120.0 kg Orificio del perno Negro

10277546

Rango de precios
137,5682 € - 62,231 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    35.0 mm
  • Altura general
    127.0 mm
  • Capacidad de carga
    120.0 kg
  • Material de la rueda
    Fenólico
Rueda 80.0 mm 100.0 kg Orificio del perno Negro

10277539

Rango de precios
125,6361 € - 56,8361 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    35.0 mm
  • Altura general
    108.0 mm
  • Capacidad de carga
    100.0 kg
  • Material de la rueda
    Fenólico
Rueda 100.0 mm 150.0 kg Atornillado 100.0 mm Negro

10277409

Rango de precios
84,4661 € - 38,2187 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    35.0 mm
  • Altura general
    127.0 mm
  • Material de la rueda
    Fenólico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
Rueda 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm Atornillado Negro

10277485

Rango de precios
178,6747 € - 80,8273 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    35.0 mm
  • Altura general
    127.0 mm
  • Capacidad de carga
    150.0 kg
  • Material de la rueda
    Fenólico
Rueda 50.0 mm 35.0 kg Fijación atornillable Negro

10277584

Rango de precios
6,1152 € - 2,7661 €

Niveles de existencias
342 En stock
Atributos
  • Diámetro de rueda
    50.0 mm
  • Anchura de la rueda
    17.0 mm
  • Altura general
    67.0 mm
  • Capacidad de carga
    35.0 kg
  • Material de la rueda
    Plástico
Rueda 60.0 mm 40.0 kg Fijación atornillable 47.0 mm Negro

10277621

Rango de precios
13,6034 € - 6,1565 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Diámetro de rueda
    60.0 mm
  • Anchura de la rueda
    21.5 mm
  • Altura general
    79.0 mm
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero zincado
Rueda 80.0 mm 100.0 kg Orificio del perno Negro

10277416

Rango de precios
63,3628 € - 28,6667 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    35.0 mm
  • Altura general
    108.0 mm
  • Capacidad de carga
    100.0 kg
  • Material de la rueda
    Fenólico
Rueda 100.0 mm 150.0 kg Atornillado Negro

10277508

Rango de precios
237,0341 € - 107,2302 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    35.0 mm
  • Altura general
    127.0 mm
  • Capacidad de carga
    150.0 kg
  • Material de la rueda
    Fenólico
Rueda 80.0 mm 100.0 kg Atornillado 100.0 mm Negro

10277393

Rango de precios
121,2885 € - 54,858 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    35.0 mm
  • Altura general
    108.0 mm
  • Material de la rueda
    Fenólico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
Rueda 80.0 mm 100.0 kg Atornillado Negro

10277379

Rango de precios
61,9982 € - 28,0531 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    35.0 mm
  • Altura general
    108.0 mm
  • Capacidad de carga
    100.0 kg
  • Material de la rueda
    Fenólico
Rueda 80.0 mm 50.0 kg Fijación atornillable Negro

10277607

Rango de precios
10,3855 € - 4,6988 €

Niveles de existencias
165 En stock
Atributos
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    20.0 mm
  • Altura general
    99.0 mm
  • Capacidad de carga
    50.0 kg
  • Material de la rueda
    Plástico
Rueda 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm Atornillado Negro

10277492

Rango de precios
130,7136 € - 59,1316 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    35.0 mm
  • Altura general
    108.0 mm
  • Capacidad de carga
    100.0 kg
  • Material de la rueda
    Fenólico
Rueda 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm Atornillado Negro

10277386

Rango de precios
119,7758 € - 54,1916 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Diámetro de rueda
    100.0 mm
  • Anchura de la rueda
    35.0 mm
  • Altura general
    127.0 mm
  • Capacidad de carga
    150.0 kg
  • Material de la rueda
    Fenólico
Rueda 60.0 mm 40.0 kg Fijación atornillable Negro

10277591

Rango de precios
7,4972 € - 3,3916 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Diámetro de rueda
    60.0 mm
  • Anchura de la rueda
    21.5 mm
  • Altura general
    79.0 mm
  • Capacidad de carga
    40.0 kg
  • Material de la rueda
    Plástico
Rueda 80.0 mm 50.0 kg Fijación atornillable 47.0 mm Negro

10277638

Rango de precios
15,571 € - 7,0556 €

Niveles de existencias
103 En stock
Atributos
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    20.0 mm
  • Altura general
    99.0 mm
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero zincado
Rueda 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm Atornillado Negro

10277478

Rango de precios
97,1281 € - 43,9414 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de rueda
    80.0 mm
  • Anchura de la rueda
    35.0 mm
  • Altura general
    108.0 mm
  • Capacidad de carga
    100.0 kg
  • Material de la rueda
    Fenólico
Rueda 40.0 mm 25.0 kg Fijación atornillable Negro

10277577

Rango de precios
6,4834 € - 2,933 €

Niveles de existencias
264 En stock
Atributos
  • Diámetro de rueda
    40.0 mm
  • Anchura de la rueda
    17.5 mm
  • Altura general
    62.0 mm
  • Capacidad de carga
    25.0 kg
  • Material de la rueda
    Plástico
Rueda 50.0 mm 35.0 kg Fijación atornillable 47.0 mm Negro

10277614

Rango de precios
10,8465 € - 4,9069 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Diámetro de rueda
    50.0 mm
  • Anchura de la rueda
    17.0 mm
  • Altura general
    67.5 mm
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero zincado