Menu Search

Contera para tubos redonda 23.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Gris

Estas conteras para tubos redondas aportan un aspecto pulido y protección a los extremos de tubos y postes redondos. Ofrecen un excelente agarre y un ajuste perfecto para calibres de tubos, por lo que la instalación es sencilla. También protegen de bordes afilados.
Referencia de Essentra:

10183328

Número de pieza del fabricante:

085023062003

489 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,2663 €
500 + 0,2531 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

26,63 €

100 x 0,2663 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 23.0 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Grosor de pared máximo 2.0 mm
Color Gris
Finalizar Texturizado
Material PE
Tipo 1
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros