Menu Search

Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M4 40.0 mm

Este separador aislante de hembra a hembra de nylon proporciona aislamiento eléctrico para los componentes sensibles en los montajes de PCB.
Referencia de Essentra:

10176764

Número de pieza del fabricante:

TNM4-9.5-40-1

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,9201 €
500 + 1,8239 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

192,01 €

100 x 1,9201 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Forma del espaciador Redonda
Material de inserción Latón
Diámetro del cuerpo 9.5 mm
Longitud de la rosca interna 10.0 mm
Longitud del espaciador 40.0 mm
Material completo Poliamida 66
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Tipo Female/Female
Medida de la rosca M4
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros