Menu Search

Rodillo cruzado con rieles 1200.0 M10 28.0 Acero

Este juego de riel de rodillos cruzados es un sistema de movimiento lineal que ofrece a las posicionamiento y una guía suave. Distribuye las cargas pesadas y es ideal para aplicaciones donde el espacio es limitado. Es resistente a la corrosión y puede soportar temperaturas de -40 ºC a +80 ºC.
Referencia de Essentra:

20174125

Número de pieza del fabricante:

20174125

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
l1 1200.0
Recorrido máximo 972.0
w1 28.0
d1 8.5
d2 13.5
d3 M10
h1 +0|-0.3 58.0
h2 26.9
h3 12.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 8.2
No. de rodillos 40.0
Dyn. load C max. kN 588.0
Static load C0 max. kN 527.0
Peso kg 24.70
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros