20162412
20162412
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| l1 | 400.0 |
|---|---|
| Recorrido máximo | 308.0 |
| w1 | 28.0 |
| d1 | 8.5 |
| d2 | 13.5 |
| d3 | M10 |
| h1 +0|-0.3 | 58.0 |
| h2 | 26.9 |
| h3 | 12.0 |
| l2 | 100.0 |
| l3 | 50.0 |
| l4 | 3.5 |
| w2 | 8.2 |
| No. de rodillos | 14.0 |
| Dyn. load C max. kN | 206.0 |
| Static load C0 max. kN | 185.0 |
| Peso kg | 8.39 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar