20162290
20162290
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| l1 | 400.0 |
|---|---|
| Recorrido máximo | 320.0 |
| w1 | 15.0 |
| d1 | 5.3 |
| d2 | 9.5 |
| d3 | M6 |
| h1 +0|-0.3 | 31.0 |
| h2 | 14.0 |
| h3 | 6.0 |
| l2 | 50.0 |
| l3 | 25.0 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 5.2 |
| No. de rodillos | 27.0 |
| Dyn. load C max. kN | 69.4 |
| Static load C0 max. kN | 71.1 |
| Peso kg | 2.30 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar