20162245
20162245
| Cantidad | Precio unitario | 
|---|
| l1 | 150.0 | 
|---|---|
| Recorrido máximo | 108.0 | 
| w1 | 15.0 | 
| d1 | 5.3 | 
| d2 | 9.5 | 
| d3 | M6 | 
| h1 +0|-0.3 | 31.0 | 
| h2 | 14.0 | 
| h3 | 6.0 | 
| l2 | 50.0 | 
| l3 | 25.0 | 
| l4 | 2.0 | 
| w2 | 5.2 | 
| No. de rodillos | 11.0 | 
| Dyn. load C max. kN | 28.3 | 
| Static load C0 max. kN | 29.0 | 
| Peso kg | 0.87 | 
| Material | Acero | 
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar