20162191
20162191
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| l1 | 320.0 |
|---|---|
| Recorrido máximo | 254.0 |
| w1 | 11.0 |
| d1 | 4.3 |
| d2 | 7.5 |
| d3 | M5 |
| h1 +0|-0.3 | 22.0 |
| h2 | 10.0 |
| h3 | 4.5 |
| l2 | 40.0 |
| l3 | 20.0 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 4.1 |
| No. de rodillos | 28.0 |
| Dyn. load C max. kN | 34.4 |
| Static load C0 max. kN | 32.8 |
| Peso kg | 0.95 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar