Menu Search

Rodillo cruzado con rieles 300.0 M4 8.0 Acero

Este juego de riel de rodillos cruzados es un sistema de movimiento lineal que ofrece a las posicionamiento y una guía suave. Distribuye las cargas pesadas y es ideal para aplicaciones donde el espacio es limitado. Es resistente a la corrosión y puede soportar temperaturas de -40 ºC a +80 ºC.
Referencia de Essentra:

20162160

Número de pieza del fabricante:

20162160

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
l1 300.0
Recorrido máximo 244.0
w1 8.0
d1 3.3
d2 6.0
d3 M4
h1 +0|-0.3 18.0
h2 8.3
h3 3.5
l2 25.0
l3 12.5
l4 2.0
w2 3.1
No. de rodillos 36.0
Dyn. load C max. kN 23.0
Static load C0 max. kN 27.4
Peso kg 0.54
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros