20162139
20162139
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| l1 | 225.0 |
|---|---|
| Recorrido máximo | 184.0 |
| w1 | 8.0 |
| d1 | 3.3 |
| d2 | 6.0 |
| d3 | M4 |
| h1 +0|-0.3 | 18.0 |
| h2 | 8.3 |
| h3 | 3.5 |
| l2 | 25.0 |
| l3 | 12.5 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 3.1 |
| No. de rodillos | 27.0 |
| Dyn. load C max. kN | 17.2 |
| Static load C0 max. kN | 20.6 |
| Peso kg | 0.41 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar