20162047
20162047
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| l1 | 150.0 |
|---|---|
| Recorrido máximo | 120.0 |
| w1 | 6.0 |
| d1 | 2.55 |
| d2 | 4.4 |
| d3 | M3 |
| h1 +0|-0.3 | 12.0 |
| h2 | 5.5 |
| h3 | 2.5 |
| l2 | 15.0 |
| l3 | 7.5 |
| l4 | 1.5 |
| w2 | 2.0 |
| No. de rodillos | 23.0 |
| Dyn. load C max. kN | 6.74 |
| Static load C0 max. kN | 6.72 |
| Peso kg | 0.13 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar