Menu Search

Rodillo cruzado con rieles 120.0 M3 6.0 Acero

Este juego de riel de rodillos cruzados es un sistema de movimiento lineal que ofrece a las posicionamiento y una guía suave. Distribuye las cargas pesadas y es ideal para aplicaciones donde el espacio es limitado. Es resistente a la corrosión y puede soportar temperaturas de -40 ºC a +80 ºC.
Referencia de Essentra:

20162023

Número de pieza del fabricante:

20162023

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
l1 120.0
Recorrido máximo 100.0
w1 6.0
d1 2.55
d2 4.4
d3 M3
h1 +0|-0.3 12.0
h2 5.5
h3 2.5
l2 15.0
l3 7.5
l4 1.5
w2 2.0
No. de rodillos 18.0
Dyn. load C max. kN 5.27
Static load C0 max. kN 5.26
Peso kg 0.11
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros