Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20161897
20161897
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| l1 | 20.0 |
|---|---|
| Recorrido máximo | 13.0 |
| w1 | 4.0 |
| d1 | 1.65 |
| d2 | 3.0 |
| d3 | M2 |
| h1 +0|-0.3 | 8.5 |
| h2 | 3.9 |
| h3 | 1.8 |
| l2 | 10.0 |
| l3 | 5.0 |
| l4 | 1.3 |
| w2 | 1.4 |
| No. de rodillos | 5.0 |
| Dyn. load C max. kN | 0.63 |
| Static load C0 max. kN | 0.72 |
| Peso kg | 0.01 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar