Menu Search

Rodamientos de manguito con brida

En stock

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Color: Negro, Natural Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
226 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del eje Diámetro exterior de la brida Flanged Longitud general Diámetro del orificio del eje Longitud del eje Compra
2,7768 € - 2,9169 € 300 En stock
36.0 mm
45.0 mm
16.0 mm
32.0 mm
14.0 mm
5,2746 € - 5,5537 € 60 En stock
44.0 mm
52.0 mm
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
1,6922 € - 1,7808 € 625 En stock
23.0 mm
30.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
2,7336 € - 2,8737 € 110 En stock
34.0 mm
42.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
3,2609 € - 3,434 € 41 En stock
36.0 mm
45.0 mm
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
5,8874 € - 6,1995 € 90 En stock
44.0 mm
52.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
  • de 12
Cojinete con reborde 32.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Negro

10323489

Rango de precios
2,9169 € - 2,7768 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    36.0 mm
  • Longitud del eje
    14.0 mm
  • Longitud general
    16.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Negro

10323526

Rango de precios
5,5537 € - 5,2746 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    44.0 mm
  • Longitud del eje
    28.0 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Negro

10323410

Rango de precios
1,7808 € - 1,6922 €

Niveles de existencias
625 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    23.0 mm
  • Longitud general
    21.5 mm
  • Grosor de la brida
    1.5 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
  • Diámetro interior nominal
    20.0 mm
Cojinete 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Negro

10323458

Rango de precios
2,8737 € - 2,7336 €

Niveles de existencias
110 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    34.0 mm
  • Longitud del eje
    14.0 mm
  • Longitud general
    16.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Negro

10323496

Rango de precios
3,434 € - 3,2609 €

Niveles de existencias
41 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    36.0 mm
  • Longitud del eje
    24.0 mm
  • Longitud general
    26.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Negro

10323533

Rango de precios
6,1995 € - 5,8874 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    44.0 mm
  • Longitud del eje
    38.0 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante