Menu Search

Rodamientos de manguito con brida

En stock

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Color: Negro, Natural Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
226 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del eje Diámetro exterior de la brida Flanged Longitud general Diámetro del orificio del eje Longitud del eje Compra
0,5274 € - 0,5553 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
0,958 € - 1,0085 € 9400 En stock
12.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
0,5048 € - 0,5316 € 155 En stock
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
1,2895 € - 1,3563 € 3098 En stock
12.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,4779 € - 0,5026 € 161 En stock
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,5048 € - 0,5316 € 34900 En stock
13.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,6296 € - 0,663 € 2241 En stock
14.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
1,5435 € - 1,623 € 3899 En stock
14.0 mm
9.0 mm
12.0 mm
0,55 € - 0,578 € 2518 En stock
16.0 mm
19.0 mm
12.0 mm
0,6049 € - 0,6371 € 1900 En stock
16.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,7243 € - 0,762 € 12800 En stock
16.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,6296 € - 0,663 € 200 En stock
14.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,6533 € - 0,6878 € 9 En stock
18.0 mm
18.0 mm
12.4 mm
1,664 € - 1,7522 € 900 En stock
14.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
0,7502 € - 0,7889 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
21.0 mm
14.0 mm
0,5048 € - 0,5316 € 7400 En stock
13.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,5274 € - 0,5553 € 16 En stock
13.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
0,9266 € - 0,9762 € 3347 En stock
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
1,0042 € - 1,0569 € 3912 En stock
12.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,5048 € - 0,5316 € 6300 En stock
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
  • de 12
Cojinete con reborde 10.5 mm 15.0 mm Negro

10050040

Rango de precios
0,5553 € - 0,5274 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    13.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    10.5 mm
  • Diámetro exterior nominal
    13.0 mm
Cojinete con reborde 10.0 mm 9.0 mm Negro

10178904

Rango de precios
1,0085 € - 0,958 €

Niveles de existencias
9400 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Longitud general
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    12.0 mm
Cojinete con reborde 10.0 mm 15.0 mm Negro

10050026

Rango de precios
0,5316 € - 0,5048 €

Niveles de existencias
155 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    13.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    13.0 mm
Cojinete con reborde 10.0 mm 15.0 mm Negro

10178928

Rango de precios
1,3563 € - 1,2895 €

Niveles de existencias
3098 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    12.0 mm
Cojinete con reborde 10.0 mm 6.0 mm Negro

10050064

Rango de precios
0,5026 € - 0,4779 €

Niveles de existencias
161 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Longitud general
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    12.0 mm
Cojinete con reborde 10.0 mm 16.0 mm Natural

10050132

Rango de precios
0,5316 € - 0,5048 €

Niveles de existencias
34900 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    13.0 mm
  • Longitud general
    16.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    13.0 mm
Cojinete con reborde 10.0 mm 10.0 mm Negro

10050088

Rango de precios
0,663 € - 0,6296 €

Niveles de existencias
2241 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    14.0 mm
Cojinete con reborde 12.0 mm 9.0 mm Negro

10178935

Rango de precios
1,623 € - 1,5435 €

Niveles de existencias
3899 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Longitud general
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    12.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    14.0 mm
Cojinete con reborde 12.0 mm 19.0 mm Negro

10050170

Rango de precios
0,578 € - 0,55 €

Niveles de existencias
2518 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    16.0 mm
  • Longitud general
    19.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    12.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    16.0 mm
Cojinete con reborde 12.0 mm 10.0 mm Negro

10050231

Rango de precios
0,6371 € - 0,6049 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    16.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    12.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    16.0 mm
Cojinete con reborde 10.0 mm 10.0 mm Negro

10050101

Rango de precios
0,762 € - 0,7243 €

Niveles de existencias
12800 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    16.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    16.0 mm
Cojinete con reborde 12.0 mm 10.0 mm Negro

10050217

Rango de precios
0,663 € - 0,6296 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    12.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    14.0 mm
Cojinete con reborde 12.4 mm 18.0 mm Negro

10050194

Rango de precios
0,6878 € - 0,6533 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    18.0 mm
  • Longitud general
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    12.4 mm
  • Diámetro exterior nominal
    18.0 mm
Cojinete con reborde 12.0 mm 15.0 mm Negro

10178959

Rango de precios
1,7522 € - 1,664 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    12.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    14.0 mm
Cojinete con reborde 14.0 mm 21.0 mm Negro

10050262

Rango de precios
0,7889 € - 0,7502 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    18.0 mm
  • Longitud general
    21.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    14.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    18.0 mm
Cojinete con reborde 10.0 mm 8.0 mm Negro

10050125

Rango de precios
0,5316 € - 0,5048 €

Niveles de existencias
7400 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    13.0 mm
  • Longitud general
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    13.0 mm
Cojinete con reborde 10.5 mm 15.0 mm Natural

10050033

Rango de precios
0,5553 € - 0,5274 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    13.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    10.5 mm
  • Diámetro exterior nominal
    13.0 mm
Cojinete con reborde 10.0 mm 6.0 mm Negro

10178898

Rango de precios
0,9762 € - 0,9266 €

Niveles de existencias
3347 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Longitud general
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    12.0 mm
Cojinete con reborde 10.0 mm 12.0 mm Negro

10178911

Rango de precios
1,0569 € - 1,0042 €

Niveles de existencias
3912 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    12.0 mm
Cojinete con reborde 10.0 mm 15.0 mm Natural

10050019

Rango de precios
0,5316 € - 0,5048 €

Niveles de existencias
6300 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    13.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    13.0 mm