Abrazaderas de junta anular disponibles en perfiles con y sin labio. Proporciona los avances más recientes en detección y contención de la contaminación, lo que ayuda a disminuir la pérdida de producto y a aumentar la productividad. Tienen fuertes cualidades mecánicas y de estanqueidad. Llevan un precinto azul para facilitar su identificación.
Material: VMQ, FKM, EPDM Color: Negro, Azul Código De La Serie: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | ID | Tipo de anillo | Color | Material | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5036 € - 8,9445 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.409 in
35.8 mm
|
Sin reborde
|
Negro
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 11,743 € - 25,9508 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.382 in
60.5 mm
|
Sin reborde
|
Azul
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 16,4686 € - 36,4125 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.382 in
60.5 mm
|
Con reborde
|
Azul
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 12,1519 € - 26,8551 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.382 in
60.5 mm
|
Con reborde
|
Negro
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 18,0723 € - 39,9331 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.882 in
73.2 mm
|
Con reborde
|
Azul
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 31,8815 € - 70,4798 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.85 in
97.8 mm
|
Con reborde
|
Azul
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 20,4825 € - 45,2715 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.85 in
97.8 mm
|
Con reborde
|
Negro
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 15,6498 € - 34,5935 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.382 in
60.5 mm
|
Sin reborde
|
Azul
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 17,4368 € - 38,5436 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.882 in
73.2 mm
|
Sin reborde
|
Negro
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 18,987 € - 41,9673 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.85 in
97.8 mm
|
Sin reborde
|
Azul
|
EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 18,3298 € - 40,5243 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.882 in
73.2 mm
|
Con reborde
|
Negro
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 19,4391 € - 42,9788 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.85 in
97.8 mm
|
Sin reborde
|
Negro
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 10,0528 € - 22,216 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.898 in
22.8 mm
|
Sin reborde
|
Azul
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 13,4754 € - 29,7937 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.409 in
35.8 mm
|
Sin reborde
|
Azul
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 12,0015 € - 26,5317 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.898 in
48.2 mm
|
Con reborde
|
Azul
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 13,4332 € - 29,6856 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.898 in
48.2 mm
|
Sin reborde
|
Azul
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 14,1542 € - 31,2893 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.898 in
48.2 mm
|
Con reborde
|
Azul
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 11,5926 € - 25,6274 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.382 in
60.5 mm
|
Sin reborde
|
Negro
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 17,5872 € - 38,867 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.882 in
73.2 mm
|
Sin reborde
|
Azul
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 30,3314 € - 67,0571 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.85 in
97.8 mm
|
Sin reborde
|
Azul
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar