Estos rieles lineales en miniatura se utilizan para guiar y apoyar las cargas móviles. Ofrecen un movimiento lineal suave y preciso en sistemas pequeños. Incluyen un riel de base, un bloque deslizante y varios componentes rodantes. El riel de base se fija al armazón de la máquina y el bloque deslizante se desliza por él. Los componentes rodantes, conocidos como soportes de bola, sostienen el peso y disminuyen la fricción entre el bloque deslizante y el riel de base.
Puede soportar cargas dinámicas teniendo en cuenta el impacto, la vibración y la fatiga. Como se trata de un sistema preciso, se debe montar sobre superficies preparadas con precisión.
El carro viene montado en bloques ficticios. Para instalarlo, lleve el carro hacia los rieles, muévalo fuera del bloque y colóquelo sobre el riel. Suelen ser más pequeños y ligeros que los rieles lineales normales, por lo que son excelentes para aplicaciones con limitaciones de espacio y peso, como aplicaciones científicas, equipos médicos o fabricación de semiconductores.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SRL1012, SRL1010
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Para tornillos | l2 | Tipo de raíl | w1 | h1 | l3 | l1 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289,9351 € - 362,4163 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
20.0
|
Versión ancha
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
455.0
|
||
| 405,924 € - 507,3997 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
20.0
|
Versión ancha
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
635.0
|
||
| 202,7822 € - 253,483 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
20.0
|
Versión ancha
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
315.0
|
||
| 328,7462 € - 410,9275 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
20.0
|
Versión ancha
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
515.0
|
||
| 251,3568 € - 314,1907 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
20.0
|
Versión ancha
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
395.0
|
||
| 318,9191 € - 398,6463 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
20.0
|
Versión ancha
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
495.0
|
||
| 434,8445 € - 543,5557 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
20.0
|
Versión ancha
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
675.0
|
||
| 512,0752 € - 640,0914 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
20.0
|
Versión ancha
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
795.0
|
||
| 357,6773 € - 447,094 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
20.0
|
Versión ancha
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
555.0
|
||
| 376,9612 € - 471,2015 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
20.0
|
Versión ancha
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
575.0
|
||
| 47,0302 € - 58,7931 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
20.0
|
Versión ancha
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
95.0
|
||
| 85,6403 € - 107,0504 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
20.0
|
Versión ancha
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
135.0
|
||
| 599,0695 € - 748,8343 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
20.0
|
Versión ancha
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
935.0
|
||
| 38,1552 € - 47,6967 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
30.0
|
Versión ancha
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
170.0
|
||
| 56,4236 € - 70,5242 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
30.0
|
Versión ancha
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
230.0
|
||
| 48,3208 € - 60,401 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
30.0
|
Versión ancha
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
200.0
|
||
| 63,2147 € - 79,0184 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
30.0
|
Versión ancha
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
260.0
|
||
| 178,8862 € - 223,6105 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
30.0
|
Versión ancha
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
770.0
|
||
| 131,454 € - 164,3202 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
30.0
|
Versión ancha
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
560.0
|
||
| 219,7283 € - 274,6604 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
30.0
|
Versión ancha
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
950.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar