Menu Search

Rieles lineales en miniatura

En producción

Estos rieles lineales en miniatura se utilizan para guiar y apoyar las cargas móviles. Ofrecen un movimiento lineal suave y preciso en sistemas pequeños. Incluyen un riel de base, un bloque deslizante y varios componentes rodantes. El riel de base se fija al armazón de la máquina y el bloque deslizante se desliza por él. Los componentes rodantes, conocidos como soportes de bola, sostienen el peso y disminuyen la fricción entre el bloque deslizante y el riel de base.

Puede soportar cargas dinámicas teniendo en cuenta el impacto, la vibración y la fatiga. Como se trata de un sistema preciso, se debe montar sobre superficies preparadas con precisión.

El carro viene montado en bloques ficticios. Para instalarlo, lleve el carro hacia los rieles, muévalo fuera del bloque y colóquelo sobre el riel. Suelen ser más pequeños y ligeros que los rieles lineales normales, por lo que son excelentes para aplicaciones con limitaciones de espacio y peso, como aplicaciones científicas, equipos médicos o fabricación de semiconductores.

  • Suele ser más pequeño y ligero que los rieles lineales normales, por lo que es excelente para aplicaciones con limitaciones de espacio y peso.
  • Se debe montar sobre una superficie preparada con precisión.
  • Puede soportar cargas dinámicas teniendo en cuenta el impacto, la vibración y la fatiga.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SRL1012, SRL1010

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
494 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Para tornillos l2 Tipo de raíl w1 h1 l3 l1 Compra
46,0307 € - 57,5358 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
15.0
Anchura estándar
7.0
4.7
5.0
265.0
60,9142 € - 76,1376 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
15.0
Anchura estándar
7.0
4.7
5.0
355.0
63,3347 € - 79,1658 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
15.0
Anchura estándar
7.0
4.7
5.0
370.0
14,2758 € - 17,8499 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
20.0
Anchura estándar
9.0
5.5
7.5
75.0
38,5838 € - 48,2349 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
20.0
Anchura estándar
9.0
5.5
7.5
215.0
41,8489 € - 52,3137 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
20.0
Anchura estándar
9.0
5.5
7.5
235.0
162,9666 € - 203,7031 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
15.0
Anchura estándar
7.0
4.7
5.0
985.0
10,9901 € - 13,7402 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
20.0
Anchura estándar
9.0
5.5
7.5
55.0
104,6686 € - 130,8306 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
15.0
Anchura estándar
7.0
4.7
5.0
625.0
121,6121 € - 152,0177 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
15.0
Anchura estándar
7.0
4.7
5.0
730.0
108,047 € - 135,0639 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
20.0
Anchura estándar
9.0
5.5
7.5
635.0
111,343 € - 139,1839 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
20.0
Anchura estándar
9.0
5.5
7.5
655.0
61,903 € - 77,3736 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
20.0
Anchura estándar
9.0
5.5
7.5
355.0
58,2774 € - 72,8519 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
20.0
Anchura estándar
9.0
5.5
7.5
335.0
88,3534 € - 110,4366 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
20.0
Anchura estándar
9.0
5.5
7.5
515.0
94,9145 € - 118,6457 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
20.0
Anchura estándar
9.0
5.5
7.5
555.0
137,7934 € - 172,2469 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
20.0
Anchura estándar
9.0
5.5
7.5
815.0
330,8772 € - 413,5965 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
40.0
Versión ancha
42.0
9.5
15.0
870.0
89,6924 € - 112,1155 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
40.0
Versión ancha
42.0
9.5
15.0
230.0
180,2397 € - 225,3022 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
40.0
Versión ancha
42.0
9.5
15.0
470.0
  • de 25
Raíl lineal en miniatura 7.0 265.0 Acero inoxidable

20159504

Rango de precios
57,5358 € - 46,0307 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    265.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Raíl lineal en miniatura 7.0 355.0 Acero inoxidable

20159566

Rango de precios
76,1376 € - 60,9142 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    355.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Raíl lineal en miniatura 7.0 370.0 Acero inoxidable

20159573

Rango de precios
79,1658 € - 63,3347 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    370.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Raíl lineal en miniatura 9.0 75.0 Acero inoxidable

20160012

Rango de precios
17,8499 € - 14,2758 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    75.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Raíl lineal en miniatura 9.0 215.0 Acero inoxidable

20160081

Rango de precios
48,2349 € - 38,5838 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    215.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Raíl lineal en miniatura 9.0 235.0 Acero inoxidable

20160098

Rango de precios
52,3137 € - 41,8489 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    235.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Raíl lineal en miniatura 7.0 985.0 Acero inoxidable

20159986

Rango de precios
203,7031 € - 162,9666 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    985.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Raíl lineal en miniatura 9.0 55.0 Acero inoxidable

20160005

Rango de precios
13,7402 € - 10,9901 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    55.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Raíl lineal en miniatura 7.0 625.0 Acero inoxidable

20159740

Rango de precios
130,8306 € - 104,6686 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    625.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Raíl lineal en miniatura 7.0 730.0 Acero inoxidable

20159818

Rango de precios
152,0177 € - 121,6121 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    730.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Raíl lineal en miniatura 9.0 635.0 Acero inoxidable

20160296

Rango de precios
135,0639 € - 108,047 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    635.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Raíl lineal en miniatura 9.0 655.0 Acero inoxidable

20160302

Rango de precios
139,1839 € - 111,343 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    655.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Raíl lineal en miniatura 9.0 355.0 Acero inoxidable

20160159

Rango de precios
77,3736 € - 61,903 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    355.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Raíl lineal en miniatura 9.0 335.0 Acero inoxidable

20160142

Rango de precios
72,8519 € - 58,2774 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    335.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Raíl lineal en miniatura 9.0 515.0 Acero inoxidable

20160234

Rango de precios
110,4366 € - 88,3534 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    515.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Raíl lineal en miniatura 9.0 555.0 Acero inoxidable

20160258

Rango de precios
118,6457 € - 94,9145 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    555.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Raíl lineal en miniatura 9.0 815.0 Acero inoxidable

20160388

Rango de precios
172,2469 € - 137,7934 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    815.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Raíl lineal en miniatura 42.0 870.0 Acero inoxidable

20161835

Rango de precios
413,5965 € - 330,8772 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    870.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Raíl lineal en miniatura 42.0 230.0 Acero inoxidable

20161682

Rango de precios
112,1155 € - 89,6924 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    230.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Raíl lineal en miniatura 42.0 470.0 Acero inoxidable

20161736

Rango de precios
225,3022 € - 180,2397 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    470.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5