Menu Search

Rieles de soporte de eje

En producción

Estos rieles de soporte del eje se utilizan para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales. Se suelen utilizar con guías lineales para aportar un sistema de fricción baja con apoyo total.

Viene con un eje de acero endurecido y orificios de montaje para instalarlo y apoyarlo en toda su longitud. Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.

El eje está premontado en el riel de soporte del eje. Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, por lo que puede soportar cargas elevadas y movimiento repetitivo. Se utiliza mucho en el sector industrial, automovilístico, dispositivos médicos y fabricación de electrónica.

  • Utilizado para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales.
  • Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.
  • Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, y soporta cargas elevadas y movimiento repetitivo.
Material: Aluminio, Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
499 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 Material Tipo de raíl d3 d2 d1 tol. h6 l2 Compra
844,2487 € - 1.125,6685 € Solicite el plazo de entrega aquí
5200.0
Acero
Eje y Rail
M8x30
6.6
25.0
200.0
201,3859 € - 268,5145 € Solicite el plazo de entrega aquí
1000.0
Acero
Eje y Rail
M10x35
9.0
30.0
200.0
564,934 € - 753,2453 € Solicite el plazo de entrega aquí
2800.0
Acero
Eje y Rail
M10x35
9.0
30.0
200.0
365,1243 € - 486,8359 € Solicite el plazo de entrega aquí
1800.0
Acero
Eje y Rail
M10x35
9.0
30.0
200.0
485,8944 € - 647,8557 € Solicite el plazo de entrega aquí
240.0
Acero
Eje y Rail
M10x35
9.0
30.0
200.0
446,3641 € - 595,1556 € Solicite el plazo de entrega aquí
2200.0
Acero
Eje y Rail
M10x35
9.0
30.0
200.0
459,9464 € - 613,2548 € Solicite el plazo de entrega aquí
2800.0
Acero
Eje y Rail
M8x30
6.6
25.0
200.0
652,1081 € - 869,4775 € Solicite el plazo de entrega aquí
4000.0
Acero
Eje y Rail
M8x30
6.6
25.0
200.0
812,2288 € - 1.082,9753 € Solicite el plazo de entrega aquí
5000.0
Acero
Eje y Rail
M8x30
6.6
25.0
200.0
972,3495 € - 1.296,4625 € Solicite el plazo de entrega aquí
600.0
Acero
Eje y Rail
M8x30
6.6
25.0
200.0
643,9947 € - 858,6561 € Solicite el plazo de entrega aquí
3200.0
Acero
Eje y Rail
M10x35
9.0
30.0
200.0
246,5544 € - 328,7462 € Solicite el plazo de entrega aquí
1200.0
Acero
Eje y Rail
M10x35
9.0
30.0
200.0
114,0848 € - 152,1025 € Solicite el plazo de entrega aquí
750.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
751,4259 € - 1.001,9047 € Solicite el plazo de entrega aquí
5150.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
837,4682 € - 1.116,6242 € Solicite el plazo de entrega aquí
5760.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
136,3306 € - 181,7741 € Solicite el plazo de entrega aquí
900.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
91,9872 € - 122,6531 € Solicite el plazo de entrega aquí
600.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
785,847 € - 1.047,7925 € Solicite el plazo de entrega aquí
5400.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
854,6682 € - 1.139,5681 € Solicite el plazo de entrega aquí
5880.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
510,5308 € - 680,7007 € Solicite el plazo de entrega aquí
3480.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
  • de 25
Riel de soporte de eje 25.0 M8x30 5200.0 Acero

20269166

Rango de precios
1.125,6685 € - 844,2487 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    5200.0
Riel de soporte de eje 30.0 M10x35 1000.0 Acero

20269241

Rango de precios
268,5145 € - 201,3859 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    1000.0
Riel de soporte de eje 30.0 M10x35 2800.0 Acero

20269333

Rango de precios
753,2453 € - 564,934 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    2800.0
Riel de soporte de eje 30.0 M10x35 1800.0 Acero

20269289

Rango de precios
486,8359 € - 365,1243 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    1800.0
Riel de soporte de eje 30.0 M10x35 240.0 Acero

20269319

Rango de precios
647,8557 € - 485,8944 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    240.0
Riel de soporte de eje 30.0 M10x35 2200.0 Acero

20269302

Rango de precios
595,1556 € - 446,3641 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    2200.0
Riel de soporte de eje 25.0 M8x30 2800.0 Acero

20269050

Rango de precios
613,2548 € - 459,9464 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    2800.0
Riel de soporte de eje 25.0 M8x30 4000.0 Acero

20269104

Rango de precios
869,4775 € - 652,1081 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    4000.0
Riel de soporte de eje 25.0 M8x30 5000.0 Acero

20269159

Rango de precios
1.082,9753 € - 812,2288 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    5000.0
Riel de soporte de eje 25.0 M8x30 600.0 Acero

20269203

Rango de precios
1.296,4625 € - 972,3495 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    600.0
Riel de soporte de eje 30.0 M10x35 3200.0 Acero

20269357

Rango de precios
858,6561 € - 643,9947 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    3200.0
Riel de soporte de eje 30.0 M10x35 1200.0 Acero

20269258

Rango de precios
328,7462 € - 246,5544 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    1200.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 750.0 Acero

20268213

Rango de precios
152,1025 € - 114,0848 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    750.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 5150.0 Acero

20268107

Rango de precios
1.001,9047 € - 751,4259 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5150.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 5760.0 Acero

20268152

Rango de precios
1.116,6242 € - 837,4682 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5760.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 900.0 Acero

20268220

Rango de precios
181,7741 € - 136,3306 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    900.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 600.0 Acero

20268206

Rango de precios
122,6531 € - 91,9872 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    600.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 5400.0 Acero

20268121

Rango de precios
1.047,7925 € - 785,847 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5400.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 5880.0 Acero

20268169

Rango de precios
1.139,5681 € - 854,6682 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5880.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 3480.0 Acero

20267964

Rango de precios
680,7007 € - 510,5308 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3480.0