20165734
20165734
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 469,165 € |
| 10 - 19 | 422,2485 € |
| 20 - 49 | 398,7954 € |
| 50 + | 375,332 € |
| Tipo de raíl | Referencia |
|---|---|
| Tamaño del riel | 55.0 |
| l1 | 1140.0 |
| h1 | 38.0 |
| l2 | 120.0 |
| w1 | 53.0 |
| l3 | 30.0 |
| h2 | 20.0 |
| Para tornillos | M14 |
| d1 | 16.0 |
| d2 | 23.0 |
| Peso kg | 16.53 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar