20165581
20165581
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 901,1272 € |
| 10 - 19 | 811,0123 € |
| 20 - 49 | 765,9602 € |
| 50 + | 720,8975 € |
| Tipo de raíl | Referencia |
|---|---|
| Tamaño del riel | 45.0 |
| l1 | 3090.0 |
| h1 | 31.1 |
| l2 | 105.0 |
| w1 | 45.0 |
| l3 | 22.5 |
| h2 | 17.0 |
| Para tornillos | M12 |
| d1 | 14.0 |
| d2 | 20.0 |
| Peso kg | 38.01 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar