Menu Search

Raíl con guía lineal Referencia 45.0 14.0 1410.0 Acero

Este riel de guía lineal de 45 mm se utiliza en aplicaciones que requieren gran precisión, fricción baja y movimientos suaves. Puede soportar cargas dinámicas teniendo en cuenta el impacto, vibración y fatiga. Fabricado en acero.
Referencia de Essentra:

20165420

Número de pieza del fabricante:

20165420

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 395,1801 €
10 - 19 355,659 €
20 - 49 335,9036 €
50 + 316,1482 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

395,18 €

1 x 395,1801 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de raíl Referencia
Tamaño del riel 45.0
l1 1410.0
h1 31.1
l2 105.0
w1 45.0
l3 22.5
h2 17.0
Para tornillos M12
d1 14.0
d2 20.0
Peso kg 17.34
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros