20164447
20164447
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 155,6227 € |
| 10 - 19 | 140,0594 € |
| 20 - 49 | 132,2829 € |
| 50 + | 124,4961 € |
| Tipo de raíl | Referencia |
|---|---|
| Tamaño del riel | 30.0 |
| l1 | 920.0 |
| h1 | 22.8 |
| l2 | 80.0 |
| w1 | 28.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 12.0 |
| Para tornillos | M8 |
| d1 | 9.0 |
| d2 | 14.0 |
| Peso kg | 4.78 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar