20164218
20164218
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 466,0338 € |
| 10 - 19 | 419,4263 € |
| 20 - 49 | 396,1277 € |
| 50 + | 372,8291 € |
| Tipo de raíl | Referencia |
|---|---|
| Tamaño del riel | 25.0 |
| l1 | 3040.0 |
| h1 | 19.2 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 23.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 9.0 |
| Para tornillos | M6 |
| d1 | 7.0 |
| d2 | 11.0 |
| Peso kg | 10.94 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar