20163952
20163952
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 225,0859 € |
| 10 - 19 | 202,5804 € |
| 20 - 49 | 191,3225 € |
| 50 + | 180,0646 € |
| Tipo de raíl | Referencia |
|---|---|
| Tamaño del riel | 25.0 |
| l1 | 1420.0 |
| h1 | 19.2 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 23.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 9.0 |
| Para tornillos | M6 |
| d1 | 7.0 |
| d2 | 11.0 |
| Peso kg | 5.11 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar