20163174
20163174
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 83,7468 € |
| 10 - 19 | 75,369 € |
| 20 - 49 | 71,18 € |
| 50 + | 67,0017 € |
| Tipo de raíl | Referencia |
|---|---|
| Tamaño del riel | 20.0 |
| l1 | 580.0 |
| h1 | 16.3 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 20.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 8.5 |
| Para tornillos | M5 |
| d1 | 6.0 |
| d2 | 9.5 |
| Peso kg | 1.51 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar