Menu Search

Raíl con guía lineal Referencia 15.0 4.5 3100.0 Acero

Este riel de guía lineal de 15 mm se utiliza en aplicaciones que requieren gran precisión, fricción baja y movimientos suaves. Puede soportar cargas dinámicas teniendo en cuenta el impacto, vibración y fatiga.
Referencia de Essentra:

20162955

Número de pieza del fabricante:

20162955

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 366,7006 €
10 - 19 330,0326 €
20 - 49 311,6986 €
50 + 293,3646 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

366,70 €

1 x 366,7006 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de raíl Referencia
Tamaño del riel 15.0
l1 3100.0
h1 13.0
l2 60.0
w1 15.0
l3 20.0
h2 6.0
Para tornillos M4
d1 4.5
d2 7.5
Peso kg 4.34
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros