Menu Search

Resortes de torsión

En stock

Los resortes de torsión son ideales para almacenar y liberar energía o para mantener la presión en una distancia corta. Disponibles en dirección derecha o izquierda y en diferentes grados de ángulo de pata. Fabricados con acero inoxidable 302.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
354 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud de la pata del centro del orificio Grado de deflexión Diámetro del cable Tamaño del mandril Tensión Compra
3,2806 € - 3,4533 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
180
1.8 mm
13.1 mm
791.00 Nmm
3,3916 € - 3,5701 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
180
1.9 mm
12.3 mm
989.00 Nmm
3,5031 € - 3,6871 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
180
2.0 mm
12.7 mm
1102.00 Nmm
3,642 € - 3,8335 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.5 mm
180
2.2 mm
16.3 mm
1356.00 Nmm
2,1406 € - 2,2531 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
180
0.8 mm
4.4 mm
70.60 Nmm
2,2256 € - 2,3398 € 1198 En stock
25.4 mm
180
0.8 mm
4.0 mm
92.70 Nmm
5,0457 € - 5,3116 € Solicite el plazo de entrega aquí
88.9 mm
180
2.7 mm
20.7 mm
2373.00 Nmm
8,8961 € - 9,3644 € Solicite el plazo de entrega aquí
101.6 mm
180
2.9 mm
21.8 mm
3164.00 Nmm
3,3916 € - 3,5701 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
180
1.9 mm
10.7 mm
989.00 Nmm
3,5031 € - 3,6871 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
180
2.0 mm
11.5 mm
1102.00 Nmm
2,1406 € - 2,2531 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.1 mm
180
0.6 mm
3.6 mm
42.40 Nmm
2,1406 € - 2,2531 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
180
0.7 mm
3.6 mm
58.20 Nmm
2,1406 € - 2,2531 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
180
0.7 mm
5.2 mm
58.20 Nmm
2,2242 € - 2,3412 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
180
0.8 mm
6.4 mm
70.60 Nmm
2,2242 € - 2,3412 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
180
0.8 mm
5.5 mm
92.70 Nmm
2,2242 € - 2,3412 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.8 mm
180
0.9 mm
7.1 mm
113.00 Nmm
2,1406 € - 2,2531 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
180
0.5 mm
3.6 mm
21.10 Nmm
2,1406 € - 2,2531 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
180
0.5 mm
4.0 mm
24.60 Nmm
2,1406 € - 2,2531 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
180
0.6 mm
4.0 mm
34.80 Nmm
2,1406 € - 2,2531 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
180
0.6 mm
5.2 mm
42.40 Nmm
  • de 18
Resorte de torsión 180 ° Mano derecha 20.6 mm 791.00 Nmm

10441527

Rango de precios
3,4533 € - 3,2806 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    791.00 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    50.8 mm
  • Dirección del viento
    Mano derecha
  • Diámetro del cable
    1.8 mm
  • Tamaño del mandril
    13.1 mm
Resorte de torsión 180 ° Mano derecha 19.7 mm 989.00 Nmm

10441633

Rango de precios
3,5701 € - 3,3916 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    989.00 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    50.8 mm
  • Dirección del viento
    Mano derecha
  • Diámetro del cable
    1.9 mm
  • Tamaño del mandril
    12.3 mm
Resorte de torsión 180 ° Mano derecha 20.4 mm 1102.00 Nmm

10441725

Rango de precios
3,6871 € - 3,5031 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    1102.00 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    50.8 mm
  • Dirección del viento
    Mano derecha
  • Diámetro del cable
    2.0 mm
  • Tamaño del mandril
    12.7 mm
Resorte de torsión 180 ° Mano derecha 25.3 mm 1356.00 Nmm

10441831

Rango de precios
3,8335 € - 3,642 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    1356.00 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    63.5 mm
  • Dirección del viento
    Mano derecha
  • Diámetro del cable
    2.2 mm
  • Tamaño del mandril
    16.3 mm
Resorte de torsión 180 ° Mano derecha 6.9 mm 70.60 Nmm

10440667

Rango de precios
2,2531 € - 2,1406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    70.60 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    25.4 mm
  • Dirección del viento
    Mano derecha
  • Diámetro del cable
    0.8 mm
  • Tamaño del mandril
    4.4 mm
Resorte de torsión 180 ° Mano derecha 6.9 mm 92.70 Nmm

10335192

Rango de precios
2,3398 € - 2,2256 €

Niveles de existencias
1198 En stock
Atributos
  • Tensión
    92.70 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    25.4 mm
  • Dirección del viento
    Mano derecha
  • Diámetro del cable
    0.8 mm
  • Tamaño del mandril
    4.0 mm
Resorte de torsión 180 ° Mano derecha 31.7 mm 2373.00 Nmm

10640968

Rango de precios
5,3116 € - 5,0457 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    2373.00 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    88.9 mm
  • Dirección del viento
    Mano derecha
  • Diámetro del cable
    2.7 mm
  • Tamaño del mandril
    20.7 mm
Resorte de torsión 180 ° Mano derecha 34.2 mm 3164.00 Nmm

10633984

Rango de precios
9,3644 € - 8,8961 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    3164.00 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    101.6 mm
  • Dirección del viento
    Mano derecha
  • Diámetro del cable
    2.9 mm
  • Tamaño del mandril
    21.8 mm
Resorte de torsión 180 ° Mano izquierda 17.2 mm 989.00 Nmm

10441619

Rango de precios
3,5701 € - 3,3916 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    989.00 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    50.8 mm
  • Dirección del viento
    Mano izquierda
  • Diámetro del cable
    1.9 mm
  • Tamaño del mandril
    10.7 mm
Resorte de torsión 180 ° Mano izquierda 18.5 mm 1102.00 Nmm

10441701

Rango de precios
3,6871 € - 3,5031 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    1102.00 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    50.8 mm
  • Dirección del viento
    Mano izquierda
  • Diámetro del cable
    2.0 mm
  • Tamaño del mandril
    11.5 mm
Resorte de torsión 180 ° Mano derecha 5.7 mm 42.40 Nmm

10440452

Rango de precios
2,2531 € - 2,1406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    42.40 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    19.1 mm
  • Dirección del viento
    Mano derecha
  • Diámetro del cable
    0.6 mm
  • Tamaño del mandril
    3.6 mm
Resorte de torsión 180 ° Mano derecha 6.3 mm 58.20 Nmm

10440568

Rango de precios
2,2531 € - 2,1406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    58.20 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    25.4 mm
  • Dirección del viento
    Mano derecha
  • Diámetro del cable
    0.7 mm
  • Tamaño del mandril
    3.6 mm
Resorte de torsión 180 ° Mano izquierda 8.6 mm 58.20 Nmm

10440575

Rango de precios
2,2531 € - 2,1406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    58.20 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    25.4 mm
  • Dirección del viento
    Mano izquierda
  • Diámetro del cable
    0.7 mm
  • Tamaño del mandril
    5.2 mm
Resorte de torsión 180 ° Mano izquierda 10.0 mm 70.60 Nmm

10440674

Rango de precios
2,3412 € - 2,2242 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    70.60 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    25.4 mm
  • Dirección del viento
    Mano izquierda
  • Diámetro del cable
    0.8 mm
  • Tamaño del mandril
    6.4 mm
Resorte de torsión 180 ° Mano izquierda 9.3 mm 92.70 Nmm

10436936

Rango de precios
2,3412 € - 2,2242 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    92.70 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    25.4 mm
  • Dirección del viento
    Mano izquierda
  • Diámetro del cable
    0.8 mm
  • Tamaño del mandril
    5.5 mm
Resorte de torsión 180 ° Mano izquierda 11.4 mm 113.00 Nmm

10436950

Rango de precios
2,3412 € - 2,2242 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    113.00 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    31.8 mm
  • Dirección del viento
    Mano izquierda
  • Diámetro del cable
    0.9 mm
  • Tamaño del mandril
    7.1 mm
Resorte de torsión 180 ° Mano izquierda 6.2 mm 21.10 Nmm

10436424

Rango de precios
2,2531 € - 2,1406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    21.10 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    25.4 mm
  • Dirección del viento
    Mano izquierda
  • Diámetro del cable
    0.5 mm
  • Tamaño del mandril
    3.6 mm
Resorte de torsión 180 ° Mano izquierda 6.3 mm 24.60 Nmm

10440261

Rango de precios
2,2531 € - 2,1406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    24.60 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    25.4 mm
  • Dirección del viento
    Mano izquierda
  • Diámetro del cable
    0.5 mm
  • Tamaño del mandril
    4.0 mm
Resorte de torsión 180 ° Mano izquierda 6.6 mm 34.80 Nmm

10440377

Rango de precios
2,2531 € - 2,1406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    34.80 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    25.4 mm
  • Dirección del viento
    Mano izquierda
  • Diámetro del cable
    0.6 mm
  • Tamaño del mandril
    4.0 mm
Resorte de torsión 180 ° Mano izquierda 7.7 mm 42.40 Nmm

10421482

Rango de precios
2,2531 € - 2,1406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tensión
    42.40 Nmm
  • Longitud de la pata del centro del orificio
    25.4 mm
  • Dirección del viento
    Mano izquierda
  • Diámetro del cable
    0.6 mm
  • Tamaño del mandril
    5.2 mm