Los resortes de torsión son ideales para almacenar y liberar energía o para mantener la presión en una distancia corta. Disponibles en dirección derecha o izquierda y en diferentes grados de ángulo de pata. Fabricados con acero inoxidable 302.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud de la pata del centro del orificio | Grado de deflexión | Diámetro del cable | Tamaño del mandril | Tensión | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0792 € - 5,3465 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.043 in
1.1 mm
|
5.2 mm
5.2 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
||
| 2,6967 € - 2,8388 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.051 in
1.3 mm
|
5.9 mm
5.9 mm
|
328.00 Nmm
328.00 Nmm
|
||
| 2,1406 € - 2,2531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
| 2,1406 € - 2,2531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.024 in
0.6 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
| 2,1406 € - 2,2531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.028 in
0.7 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
|||
| 2,2658 € - 2,385 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.039 in
1.0 mm
|
5.9 mm
5.9 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
||
| 2,1406 € - 2,2531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
90
|
0.012 in
0.3 mm
|
1.4 mm
1.4 mm
|
5.31 Nmm
5.31 Nmm
|
||
| 2,1406 € - 2,2531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
1.6 mm
1.6 mm
|
10.51 Nmm
10.51 Nmm
|
||
| 2,1406 € - 2,2531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
15.82 Nmm
15.82 Nmm
|
||
| 2,1406 € - 2,2531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
24.60 Nmm
24.60 Nmm
|
||
| 2,1406 € - 2,2531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.024 in
0.6 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
42.40 Nmm
42.40 Nmm
|
||
| 2,1406 € - 2,2531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
70.60 Nmm
70.60 Nmm
|
||
| 2,2242 € - 2,3412 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.035 in
0.9 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
113.00 Nmm
113.00 Nmm
|
||
| 2,4185 € - 2,5461 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.039 in
1.0 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
| 2,6967 € - 2,8388 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.047 in
1.2 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
||
| 2,1406 € - 2,2531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
| 2,1406 € - 2,2531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
| 2,1406 € - 2,2531 € | 2 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.024 in
0.6 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
| 2,1406 € - 2,2531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.028 in
0.7 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar