Menu Search

Soportes de gas con bloqueo 100.0 mm 265.0 mm 600.0 N

This Locking Gas Strut 8.0 mm | 0.315 in 23.0 mm | 0.906 in has a maximum lift weight of 60,0 kg, It's extended length is 265.0 mm | 10.433 in, the locking is done with a 2mm Allen key. This Block Lift is an essential element of motion control for office chairs, medical beds and wheel chairs.
Referencia de Essentra:

10354292

Número de pieza del fabricante:

1572685

23 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 100,8939 €
5 + 95,8482 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

100,89 €

1 x 100,8939 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud extendida 265.0 mm
Longitud del recorrido 100.0 mm
Diámetro del pistón compatible 23.0 mm
Medida de la rosca M8 x 1;M8 x 1.25
Diámetro de la varilla 8.0 mm
Material del cilindro Acero al carbono
Color Negro
Tipo Locking
Código de material 8708809990
Diámetro del tubo 23.0 mm
Tamaño de rosca de la varilla M8 x 1

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros