10537930
1572683
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 279,3994 € |
| 5 + | 265,4363 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud extendida | 365.0 mm |
|---|---|
| Longitud extendida | 14.37 in |
| Longitud del recorrido | 150.0 mm |
| Longitud del recorrido | 5.906 in |
| Diámetro del pistón compatible | 28.0 mm |
| Diámetro del pistón compatible | 1.102 in |
| Medida de la rosca | M8 |
| Diámetro de la varilla | 10.0 mm |
| Diámetro de la varilla | 0.394 in |
| Color | Negro |
| Tipo | Locking Gas Strut |
| Código de material | 9402900000 |
| Diámetro del tubo | 1.102 in |
| Diámetro del tubo | 28.0 mm |
| Tamaño de rosca de la varilla | M10 x 1 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar